Universel dans sa forme et sa taille
C’est à juste titre que l’EduTrainer
®
Universal porte son nom :
–– Il se loge dans le cadre de montage
A4 et dans le cadre ER.
–– Mais il peut aussi se poser sur la
table, même à plat.
–– Il est disponible, prêt à fonctionner,
dans n’importe quelle configura-
tion envisageable – ou vous pou-
vez l’équiper vous-même.
–– Il existe en version étroite et en
version large – pour que vous
n’ayez pas à payer ce dont vous
n’avez pas du tout besoin.
Universel dans son équipement
Il y a sûrement au monde plus de
5 ou 6 grands fabricants d’auto-
mates programmables industriels.
C’est pourquoi nous avons préparé
l’EduTrainer
®
Universal pour diffé-
rents rails, afin que vous puissiez
l’équiper de n’importe quel API.
Sous l’API, le format de la mécanique
19» fait en sorte que vous puissiez
y ajouter toute combinaison pos-
sible et imaginable de platines de
connexion et modules de simulation.
Avec garantie d'adéquation
Pour que système de châssis et équi-
pement s'harmonisent parfaitement,
le configurateur en ligne vous aide
à choisir les bons composants. Il
vous livre finalement en image votre
EduTrainer
®
Universal personnali-
sé et la nomenclature ou le code de
commande.
L’EduTrainer
®
Universal
Vous misez sur un API des leaders
du marché ? Vous vous concentrez
dans la formation sur la maîtrise des
process et des technologies plutôt
que sur celle du fil et du tournevis ?
L’EduTrainer
®
Universal est alors la
solution qu’il vous faut !
Quoi que vous considériez comme
particulièrement important :
l’EduTrainer
®
Universal vous est
livré exactement tel qu’il vous le
faut :
–– Entièrement configuré ou à
configurer en toute liberté
–– Avec API de Siemens, Festo et
d’autres grands fabricants
–– Avec ou sans bloc d’alimentation
–– Avec ou sans douilles de sécurité
de 4 mm
–– Et toujours avec l’interface stan-
dard SysLink
24 mois de garantie Festo Didactic
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > EduTrainer
®
Universal
172
EduTrainer
®
Universal
Pour un maximum de flexibilité