www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > EduTrainer
®
Universal
176
EduTrainer
®
Universal
Modules de simulation 19”
1
2
3
4
5
11
9
7
6
8
10
12
13
1
Module 19
”
16IN (12 F)
16 entrées TOR à douilles de sécuri-
té de 4 mm et 16 interrupteurs/bou-
tons-poussoirs pour la simulation de
signaux.
11
Platine vierge 19
”
2
Module 19
”
16OUT (12 F)
16 sorties TOR à douilles de sécurité
de 4 mm.
3
Module 19
”
8IN (6 F)
8 entrées TOR à douilles de sécuri-
té de 4 mm et 8 interrupteurs/bou-
tons-poussoirs pour la simulation de
signaux.
4
Module 19
”
8OUT (6 F)
8 sorties TOR à douilles de sécurité
de 4 mm.
5
Module 19
”
4AIN/2AOUT (12 F)
–– Traitement de valeurs analogiques,
4 entrées analogiques à douilles
de sécurité de 4 mm, basculables
sur simulation via potentiomètre et
2 sorties analogiques à douilles de
sécurité de 4 mm
–– Afficheur des valeurs mesurées
avec sélecteur de canal
–– Plage de tension :
0 – 10 V ; -10 – +10 V
6
Module 19
”
de traitement de
mots (12 F)
Afficheur à 2 lignes pour la visuali-
sation du mot d’entrée et du mot de
sortie en HEX, DEC et BCD. Modifica-
tion du mot d’entrée sur clavier.
7
Module 19
”
connecteurs
système à 37 pôles (9 F)
–– 1 connecteur Sub-D mâle à
37 pôles pour 16 entrées TOR
–– 1 connecteur Sub-D femelle à
37 pôles pour 16 sorties TOR
–– Pont d’arrêt d’urgence pour 8 sor-
ties TOR
9
Module 19
”
connecteurs
système SysLink (9 F)
–– 2x SysLink à 8 entrées TOR et
8 sorties TOR chacun
–– 1x connecteur Sub-D femelle à
15 pôles pour 4 sorties analo-
giques et 2 entrées analogiques
–– Pont d’arrêt d’urgence pour 8
sorties TOR
8
Module 19
”
ASI (6 F)
–– 2 connecteurs femelles M12 à
2 pôles pour câbles AS-Interface
équipés
–– Filtre AS-Interface intégré pour
24V DC
10
Module 19
”
24V/0V (9 F)
–– 8x 24 V sur douilles de sécurité
de 4 mm rouges
–– 8x 0 V sur douilles de sécurité de
4 mm bleues
12
Câble plat à 16 pôles
Câble plat à 16 pôles, une extrémi-
té nue, pour connecter des modules
19» à connexion analogique à tous
types d’API dotés de bornes à vis
ou à ressort (Cage Clamp), longueur
500 mm.
13
Câble plat à 10 pôles
Câble plat à 10 pôles, une extrémi-
té nue, pour connecter des modules
19» à connexion numérique à tous
types d’API dotés de bornes à vis
ou à ressort (Cage Clamp), longueur
500 mm.
Référence
567114
Référence
567118
Référence
567119
Référence
567111
Référence
567113
Référence
567112
Référence
567116
Référence
567115
Référence
567122
Référence
567195
12 F
567123
9 F
567124
6 F
567125
3 F
567126
Référence
567196
Référence
567197