Page 177 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
EduTrainer
®
Universal, versions préférentielles laboratoire
Rack A4 à automate SIMATIC S7-1200, modules de simulation 19”
Le nouveau mini-automate
modulaire de Siemens
Pour applications d’automatisation
discrètes et autonomes d’entrée de
gamme.
La nouvelle famille d’automates
SIMATIC S7-1200 intègre un nouveau
système d’ingénierie : SIMATIC STEP
7 Basic pour automates et IHM
EduTrainer
®
Universal avec :
CPU S7-1214C
–– 50 Ko de mémoire vive, 2 Mo de
mémoire de chargement
–– Interface : RJ45
Entrées/sorties :
–– 14 entrées TOR (24 V DC
–– 10 sorties TOR (24 V DC, 500 mA)
–– 2 entrées analogiques,
10 bits (0 – 10 V)
Module CPU :
Sortie analogique SB 1232 AQ
–– AO 1 x 12 bits (± 10 V DC/0 – 20 mA)
Le système de châssis :
–– Rack EduTrainer
®
A4, version de
table, taille 1, L x H 305 mm x 300
mm
–– Module de simulation 19“ à 2
connecteurs SysLink pour station
MPS
®
et pupitre de commande,
comportant chacun 8 entrées TOR
et 8 sorties TOR, et un connecteur
Sub-D 15 pôles à 4 entrées analo-
giques et 2 sorties analogiques,
pont d’arrêt d’urgence pour
connexion d’un circuit de sécurité
coupant 8 sorties TOR
–– Bloc d’alimentation intégré
110/230 V/24 V, 4,5 A
(dans Réf. 567240 et 567242)
–– Peut s’installer sur table ou dans
une station MPS
®
–– Système de châssis robuste en tôle
d’acier thermolaquée
–– Extensible par modules de simula-
tion 19“ (uniquement Réf. 567242
et 567243)
Page 176
Les références 567240 et 567241
comportent déjà un ensemble com-
plet de modules de simulation :
–– Module 19“ 16IN (12 U), 16 en-
trées TOR sur douilles de sécurité
de 4 mm et 16 interrupteurs/bou-
tons-poussoirs pour la simulation
de signaux
–– Module 19“ 16OUT (12 U), 16 sor-
ties TOR sur douilles de sécurité
de 4 mm
–– Module 19“ 4AIN/2AOUT (12 U),
traitement de valeurs analogiques,
4 entrées analogiques sur douilles
de sécurité de 4 mm, basculables
sur simulation par potentiomètre, et
2 sorties analogiques sur douilles
de sécurité de 4 mm
–– Module 19“ 24 V/0 V (9 U), 8
douilles de sécurité de 4 mm,
rouges pour distribution du 24 V,
8 douilles de sécurité de 4 mm,
bleues pour distribution du 0 V
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > EduTrainer
®
Universal
S7-1200-TP (ON, SL)
567243
S7-1200-TP (SL)
567242
S7-1200-TP (ON)
567241
S7-1200-TP
voir la figure
567240
Accessoires recommandés:
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488
34031
Câble analogique, parallèle 2 m
529141
Cordon de sécurité de laboratoire 3 m
571817
Câble secteur 90°
Page 199
Accessoires divers
Pack de formation SIMATIC à écrans de base pour S7-1200
572742
Câble analogique, croisé 2 m
533039
Nota :
L’EduTrainer
®
Universal S7-1200-TP est livrable aussi bien avec ou sans (ON) bloc d’alimen-
tation, et avec soit modules de simulation 19“ soit uniquement avec SysLink (SL).
Également compris : câble de programmation et logiciel de programmation.
L’EduTrainer
®
est disponible en pack de 6. La base est le pack de formation SCE S7-1200.
Page 182
EduTrainer
®
Universal,
versions préférentielles
pour MPS
®
/MPS
®
PA
Pages 304 – 307
* Les écoles et organismes de
formation de l’industrie béné-
ficient de règles de licences
particulières.
175