EduTrainer
®
Compact
SIMATIC S7
www.festo-didactic.com
CPU 313C-D/A (16DE/16DA/4AE/2AA)
533018
CPU 313C-D/A-SIM (16DE/16DA/4AE/2AA/SIM)
533020
CPU 313C-2DP-D (16DE/16DA)
533021
CPU 313C-2DP-D-SIM (16DE/16DA/SIM)
533023
CPU 313C-D/A-Asi (16DE/16DA/4AE/2AA/ASI)
533019
CPU 313C-2DP-D-A (16DE/16DA/4AE/2AA)
533022
CPU 313C-2DP-D-Asi (16DE/16DA/ASI)
527424
CPU 314C-2DP-D/A (16DE/16DA/4AE/2AA)
536905
CPU 314C-2DP-D/A-SIM (16DE/16DA/4AE/2AA/SIM)
536907
CPU 314C-2DP-D/A-Asi (16DE/16DA/4AE/2AA/ASI)
536906
SIMATIC S7 EduTrainer
®
Compact avec
Accessoires requis
STEP 7 Trainer Package DE/EN/FR/ES/IT
548573
Manuel Siemens S7-300 DE
184557
Manuel Siemens S7-300 EN
184558
STEP 7 Fundamentals DE
184563
STEP 7 Fundamentals EN
184564
S7/STEP 7 Documentation DVD DE/EN/ES/FR/IT
192883
Unité d’alimentation électrique
➔
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
Adaptateur PC RS232
184555
Adaptateur PC USB
539006
Documentation
Logiciel de programmation
Pour le traitement numérique :
Pour le traitement analogique :
Module de connexion analogique
567232
Câble analogique, parallèle 2 m
529141
Module de connexion universel numérique (SysLink)
162231
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m
34031
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > EduTrainer
®
Compact
179
SIMATIC S7 EduTrainer
®
Compact
Les S7 EduTrainer
®
Compact sont
équipés de la version compacte de
la série S7-300, à savoir du S7-313C
à entrées et sorties numériques et
analogiques intégrées ou du S7-
313C-2DP à entrées et sorties numé-
riques intégrées et Profibus DP ou du
S7-314C-2DP à E/S numériques et
analogiques intégrées et Profibus DP.
Interfaces
–– 2 connecteurs SysLink selon IEEE
488 pour 8 entrées et 8 sorties
numériques
–– Connecteur Sub-D, 15 broches
pour entrées/sorties analogiques
(si le module existe)
–– Prises pour fiches bananes de 4
mm pour la tension de service 24 V
(bloc d‘alimentation externe requis)
–– Interface MPI ou interface addition-
nelle Profibus DP pour CPU
S7-313C-2DP/S7-314C-2DP
–– Connecteur femelle AS-Interface
(affecté par ASI)
–– Fonction ARRET D’URGENCE
Nota
–– Cotes du boîtier 145 x 240 x 170
mm (H x L x P).
–– Un CD-ROM inclus dans la fourni-
ture contient des exemples pour la
formation avec STEP 7, AS-Inter-
face et Profibus DP ainsi que des
présentations PPT sur AS-Interface,
l‘automatisation distribuée avec
Profibus DP et terminaux de distri-
buteurs (DE).
–– La documentation S7/STEP 7 sur
CD-ROM (en 5 langues) est com-
prise dans la fourniture.
–– Le S7 est raccordé à la console de
programmation ou au PC via l‘in-
terface MPI intégrée et le câble
d‘adaptation PC, et programmé
sous STEP 7.
–– Les unités sont livrées assemblées.
–– Les données sont sauvegardées
en mémoire tampon sur Micro
Memory Card (comprise dans la
fourniture).
–– Composants S7-300 sur demande.