Commande en ligne : www.festo-didactic.com
EduTrainer
®
Compact
SIMATIC S7
Accessoires requis
STEP 7 Trainer Package DE/EN/FR/ES/IT
548573
STEP 7 Fundamentals DE
184563
STEP 7 Fundamentals EN
184564
S7/STEP 7 Documentation DVD DE/EN/ES/FR/IT
192883
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
Adaptateur PC RS232
184555
Adaptateur PC USB
539006
Module de connexion universel numérique (SysLink)
162231
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488
34031
Documentation
Logiciel de programmation
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > EduTrainer
®
Compact
180
SIMATIC S7 EduTrainer
®
Start
La CPU utilisée ici est le plus petit
processeur de la famille S7-300, à
savoir le 312C avec 10 entrées et 6
sorties (numériques). Cet EduTrai-
ner
®
est donc plus particulièrement
conçu pour l’initiation à la technique
des API et au pilotage de petites ap-
plications ne comptant qu’un faible
nombre d’entrées et de sorties nu-
mériques.
Cet EduTrainer
®
S7 possède 3 inter-
faces pour le pilotage du process :
–– Douilles de sécurité 4 mm. Elles
permettent de connecter direc-
tement les composants du jeu
d’équipement Electropneumatique
(TP 201/202) et API (TP 301).
–– Connecteur à bornes Phönix pour
le câblage proche de la réalité
industrielle de capteurs et d’ac-
tionneurs sans fiches bananes de
4 mm.
–– Connecteur femelle SysLink selon
IEEE 488 pour 8 entrées et 8 sor-
ties numériques pour la connexion
d’un boîtier de simulation, d’un
EasyPort de simulation de process
ou d’un process.
SIMATIC S7 EduTrainer
®
ET 200S
Le S7 EduTrainer
®
ET 200S est un
esclave DP Profibus intelligent qui se
connecte à tout réseau Profibus DP.
Intégrant un API (IM151/CPU) simi-
laire au S7-314, il peut être utilisé
comme appareil autonome ou pour
le prétraitement de données sur Pro-
fibus DP.
Cette unité se prête de ce fait égale-
ment à l‘initiation à S7/STEP7 avec
des programmes de taille moyenne.
8 entrées et 8 sorties sont câblées
sur des douilles banane SysLink.
Avec le module de connexion univer-
sel, celles-ci peuvent être sorties sur
des douilles de sécurité de 4 mm.
Un panneau de commande avec 1
touche, 2 touches lumineuses et un
interrupteur sont intégrés. Une fonc-
tion d‘ARRET D’URGENCE est implé-
mentée.
Nota
–– Cotes du boîtier 115 x 240 x 170 mm
–– Un CD-ROM inclus dans la fourni-
ture contient des exemples pour la
formation avec STEP 7, AS-Inter-
face et Profibus DP ainsi que des
présentations PPT sur AS-Interface,
l‘automatisation distribuée avec
Profibus DP et terminaux de distri-
buteurs (Allemand).
–– Le ET 200S est raccordé à la
console de programmation ou au
PC via l‘interface MPI intégrée et
un câble d‘adaptation PC, et pro-
grammé sous STEP 7.
–– Les données sont sauvegardées en
mémoire tampon sur Micro Memory
Card (comprise dans la fourniture)
EduTrainer Start avec 10 entrées et 6 sorties
535255
EduTrainer ET 200S avec 12 entrées et 10 sorties
527425