24 mois de garantie Festo Didactic
Jeu d’équipement TP 1311
Capteurs de détection d’objets
Les sens de la technique
d’automatisation
Avec le jeu d’équipement TP 1311,
le thème Capteurs de détection
d’objets est abordé en détail. Les
thèmes Montage, Fonctionnement,
Domaines d’application et Choix de
capteurs en fonction des exigences
d’une application sont plus particu-
lièrement développés.
Le jeu d’équipement contient des
capteurs avec signal de sortie ana-
logique et binaire, l’accent étant mis
ici sur les signaux de sortie binaires.
Ces capteurs sont désignés comme
des capteurs de proximité.
Les types de capteurs suivants sont
contenus dans le jeu d’équipement :
–– Capteurs de proximité magné-
tiques
–– Capteurs de proximité inductifs
–– Capteurs de proximité optiques
–– Capteurs de proximité capacitifs
–– Capteurs inductifs (analogiques)
La particularité
La pratique est mise au premier
plan dans l’enseignement des prin-
cipes de base des capteurs de dé-
tection d’objets. Les principes de
fonctionnement généraux des diffé-
rents capteurs sont étudiés à l’aide
d’exemples. On insiste en particulier
sur le choix du capteur approprié,
son raccordement, sur le réglage
correct et le contrôle du fonction-
nement.
Le pack de formation TP 1311 permet
d’enseigner de manière approfondie
aux stagiaires les connaissances fon-
damentales sur les capteurs de dé-
tection d’objets.
Contenus de la formation
–– Montage, fonctionnement et
valeurs caractéristiques des
capteurs utilisés
–– Principes de base de la technique
de raccordement et de commu-
tation
–– Influence de la forme, du matériau,
de la surface et de la couleur de
l’objet sur le mode de commuta-
tion des capteurs
–– Termes décrivant les valeurs carac-
téristiques et le mode de fonction-
nement
–– Montage de liaisons logiques
–– Choix des capteurs appropriés en
fonction des exigences
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Ensembles de formation > Capteurs
188