Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > Pupitres de commande
www.festo-didactic.com
Équipement de formation pour cadre
de montage A4. Les connexions de
communication
–– PROFIBUS
–– PROFINET
–– USB
sont accessibles en face avant
sous forme de connecteurs mâles
robustes.
Comme il dispose de nombreuses
fonctions pratiques et d'une grande
mémoire utilisateur, le pupitre tactile
Siemens TP177B Color PN/DP peut
être mis en œuvre dès qu’il s’agit de
commander et de contrôler des ma-
chines et installations sur site, que
ce soit dans l’automatisation de la
production, de process et de bâti-
ments.
Le Touch Panel assure une conduite
et supervision de pointe des sta-
tions MPS
®
et systèmes de transfert.
Il permet d'apprendre à créer faci-
lement des boutons et objets gra-
phiques à l’aide d'outils de configu-
ration. La connexion décentralisée
du pupitre à votre automate fait ap-
pel aux techniques de communica-
tion les plus modernes.
Comprenant :
–– Face avant
–– Panneau arrière
–– Touch Panel Siemens TP177B
Color PN/DP à 256 couleurs
–– Interfaces PROFIBUS, PROFINET
et USB
–– Tampon de messages non volatil
qui enregistre les messages
durablement sans pile
–– Câble S7-MPI, 5 m
–– Câble Ethernet, 2 m
–– WinCC flexible Advanced
–– WinCC flexible /Sm@rtAccess pour
pupitre SIMATIC
–– Documentation MC sur CD-ROM
Pour les établissements de forma-
tion publics et privés.
Configuration requise
PC avec Windows 2000 Professional/
XP Professional
Caractéristiques techniques
–– Face avant 266 x 297 mm
–– Profondeur du pupitre : 90 mm
–– Dimensions (L x H x P) :
212 x 156 x 46 mm
–– Tension d’alimentation : 24 V DC
Équipement de formation pour cadre
de montage A4. Les connexions de
communication
–– PROFIBUS
–– PROFINET
–– USB
sont accessibles en face avant
sous forme de connecteurs mâles
robustes.
Comme il dispose de nombreuses
fonctions pratiques et d'une grande
mémoire utilisateur, le pupitre opé-
rateur Siemens OP177B Color PN/
DP peut être mis en œuvre dès qu’il
s’agit de commander et de contrô-
ler des machines et installations sur
site, que ce soit dans l’automatisa-
tion de la production, de process et
de bâtiments.
Le pupitre opérateur assure une
conduite et supervision de pointe
des stations MPS
®
et systèmes de
transfert. Il permet d'apprendre à
créer facilement des boutons et ob-
jets graphiques à l’aide d'outils de
configuration. La connexion décen-
tralisée du pupitre à votre automate
fait appel aux techniques de commu-
nication les plus modernes.
Comprenant :
–– Face avant
–– Panneau arrière
–– Operator Panel Siemens OP177B
Color PN/DP à 256 couleurs
–– Interfaces PROFIBUS, PROFINET
et USB
–– Tampon de messages non volatil
qui enregistre les messages dura-
blement sans pile
–– Câble S7-MPI, 5 m
–– Câble Ethernet, 2 m
–– WinCC flexible Advanced
–– WinCC flexible /Sm@rtAccess pour
pupitre SIMATIC
–– Documentation MC sur CD-ROM
Pour les établissements de forma-
tion publics et privés.
Configuration requise
PC avec Windows 2000 Professional/
XP Professional
Caractéristiques techniques
–– Face avant : 266 x 297 mm
–– Profondeur du pupitre : 90 mm
–– Dimensions (L x H x P) :
212 x 156 x 46 mm
–– Tension d’alimentation : 24 V DC
Touch Panel TP177B
EduTrainer
®
Touch Panel TP177B EduTrainer
573871
Operator Panel OP177B EduTrainer
573872
Operator Panel OP177B
EduTrainer
®
187