Page 192 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Ensembles de formation > L’API en Pneumatique
190
Jeu d’équipement complet TP 301
167101
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Module de 3 boutons électriques
162242
2 1x Module de voyants et de répartition électrique
162244
3 1x Capteur de proximité, inductif, M12
548643
4 1x Capteur de proximité, capacitif, M12
548651
5 1x Capteur de proximité, optique, M12
572744
6 4x Capteur de proximité, électronique, avec fixation sur vérin
540695
7 1x Électrodistributeur 5/2 avec LED
567199
8 1x Électrodistributeur 5/2 bistable avec LED
567200
9 1x Vérin simple effet
152887
10 2x Vérin double effet
152888
11 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression
540691
12 1x Répartiteur d’air
152896
13 2x Tuyau plastique, 4 x 0,75 Argenté 10 m
151496
Accessoires recommandés :
Plaque aluminium profilée
Page 198
Objectifs de formation
–– Avantages de l’API, par rapport à des
solutions électriques, électropneu-
matiques ou électrohydrauliques 
–– Fonctions des composants d’un API 
–– Mise en service d’un API
–– Critères d’application des capteurs
de proximité mécaniques, optiques
et inductifs
–– Commande de séquence et logique
parallèle
–– Programmation systématique d’un
API conformément au standard in-
ternational IEC 1131-3
–– Langages de programmation 1131-
3 : diagramme fonctionnel, schéma
à relais, liste d’instructions, texte
structuré et langages séquentiels
Un API (Festo FC34, SIMATIC S7-300
ou Allen Bradley) est nécessaire pour
pouvoir réaliser les exercices.
Connexion via module de connexion
universel et câble de données d’E/S
(SysLink) ou connecteurs de sécurité
de 4 mm. Les modules d’E/S peuvent
être raccordés au moyen de connec-
teurs de sécurité de 4 mm.
Supports didactiques recommandés
Manuel Automates programmables
industriels, Initiation
N’oubliez pas de commander :
Livre d’exercices Automates pro-
grammables industriels, Initiation
Solutions d’exercices
EduTrainer
Pages 172 – 181
Jeu d’équipement complémentaire pour passage de TP 201 à TP 301
Complète le jeu d’équipement Électropneumatique, Initiation TP 201 pour en
faire un jeu d’équipement complet Automates programmables, Initiation TP 301.
Jeu d’equipment complémentaire TP 201 – TP 301, complet
167102
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
3 1x Capteur de proximité, inductif, M12
548643
4 1x Capteur de proximité, capacitif, M12
548651
6 2x Capteur de proximité, électronique, avec fixation sur vérin
540695
Module de connexion universel numérique (SysLink)
162231
Bloc d’alimentation de table
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
Page 206
571806
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
7
8
1
Jeu d‘équipement TP 301
Automates programmables industriels
DE
93313
EN
93314
ES
94427
Festo FPC 101 DE
93315
Festo FPC 101 EN
93316
Allen Bradley SLC500 EN
94440
Siemens S7-300 DE
94524
Siemens S7-300 EN
94537