A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Ensembles de formation > Bus de terrain
191
Offres de formation aux bus de terrain
Composants pour la formation
aux bus de terrain
Ethernet/PROFINET
PROFIBUS
AS-Interface
Maître
–– Package de formation S7-300 IT
(CP343-1IT)
–– S7-315-2PN/DP
Esclaves/composants
supplémentaires
–– Package de formation Simatic
WinCC/Web Navigator
–– ET 200S PN
–– TP177B/OP177B
–– S7 EduTrainer
®
Compact avec
Profibus DP*
ou
S7 EduTrainer
®
Universql avec
Profibus DP
–– S7 EduTrainer
®
ET 200S à CPU
intégrée ainsi que 12 E/10 S
comme esclave intelligent*
–– Package de formation pupitre
tactile/pupitre de commande
TP177B/OP177B avec WinCC flexible
–– Terminal de distributeurs avec
connexion Profibus DP**
–– S7 EduTrainer
®
Compact avec
maître AS-Interface*
ou
S7 EduTrainer
®
Universal avec
maître AS-Interface
–– Alimentation AS-Interface*
–– Unité de connexion E/S AS-Interface
avec 2 esclaves à 4 E/4 S*
–– Unité de commande AS-Interface
(clavier à membrane) avec 4 élé-
ments de commande et 2 affichages*
–– Détecteur à réflexion AS-Interface
–– Terminal de distributeurs avec
connexion AS-Interface**
–– Coupleur de distributeur individuel
AS-Interface**
Process
–– Electropneumatique
–– Automates programmables
–– MPS
®
, station de tri avec
Profibus DP
–– TP 402-DP
–– Electropneumatique
–– Automates programmables
–– MPS
®
, station de distribution
avec AS-Interface
–– TP 401-ASI
* Composants pour cadre de
montage ER.
** Composants pour plaque profilée.
–– Ethernet
–– PROFINET
–– PROFIBUS
–– AS-Interface
–– Intégration verticale
–– Totally Integrated Automation
–– ...
Il n‘y a pas de solution miracle : pour
s‘y retrouver, il faut se familiariser
avec les nouvelles notions et maî-
triser les bases de l‘automatisation
jusqu‘au niveau bus de terrain.
Festo Didactic propose dans ce
contexte :
–– Séminaires d‘orientation pour
formateurs et enseignants
–– Automates et unités de commande
–– Distributeurs et process
Utilisation des ensembles de
formation
Il vous suffit de compléter les en-
sembles de formation Electropneu-
matique ou Electrohydraulique pour
pouvoir aborder la formation aux bus
de terrain. Les composants requis
s‘adaptent dans les cadres de mon-
tage ou se montent à l‘aide du sys-
tème QuickFix
®
sur la plaque pro-
filée.
Formation avec le système MPS
®
Les mécatroniciens ou électroniciens
des techniques de l‘information sont
formés sur des équipements s‘appa-
rentant à la réalité, constitués en ré-
seau et reliés au monde bureautique.
Le système modulaire de formation
en ingénierie de production permet
de réaliser de nombreuses variantes
d‘équipements de formation.
Des standards industriels
Il est important d‘utiliser en forma-
tion des composants représentant
des standards dans l‘industrie. C‘est
la raison pour laquelle nos terminaux
de distributeurs sont des produits
Festo et les automates des produits
Siemens.