Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > Défnissez votre modèle de process
A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com 195
1. Simulation des entrées API et
affichage des sorties API
Contrôle d‘un programme API avec le
boîtier de simulation.
Avec l’EduTrainer
®
ou un autre
API, vous pilotez le process de
votre choix.
La console de programmation
(PC), la commande et le modèle de
process sont interconnectés par
différentes interfaces.
EduTrainer
®
ou API de votre choix
Câble de données E/S
avec connecteurs SysLink aux
deux extrémités pour EduTrai-
ner
®
(Référence 034031/167197)
ou avec connecteur SysLink à
une extrémité et cosses à l’autre
pour tout type d’API (Référence
167122)
Interface
–– Interface EasyPort USB
(Référence 548687)
–– directement ou via fiche
de 4 mm :
Module de connexion universel
(Syslink) (Référence 162231)
Câble
–– Jeu de câbles avec fiches de
sécurité (Référence 167091).
Modèle de process
–– Boîtier de simulation de modèle
de process numérique (Réfé-
rence 170643) ou numérique/
analogique (Référence 526863)
–– Logiciel de simulation
CIROS
®
Mechatronics
FluidSIM
®
EasyVeep
–– Jeu d’équipement, stations MPS
®
ou MPS
®
PA.
2. Pilotage de modèles de process
virtuels
Une formation API proche de la
pratique industrielle et peu onéreuse
avec un logiciel de simulation,
CIROS
®
Mechatronics p. ex.
3. Modèle de process Pilotage de
modèles réels
Avec jeu d’équipement, stations
MPS
®
ou MPS
®
PA
Définissez votre modèle de process