Page 196 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la Technique d’automatisation/API
> Ensembles de formation > Bus de terrain
194
Jeux d’équipement complémentaire
Technique des bus de terrain
1
2
3
4
5/6
7
2
6
3
7
8
1
1 1x Module de 3 boutons électriques
162242
2 1x Module de voyants et de répartition électrique
162244
3 2x Capteur de proximité, électronique, avec fixation sur vérin
540695
4 1x Électrodistributeur 5/2 bistable avec LED
567200
5 1x Électrodistributeur 5/2 avec LED
567199
6 1x Vérin double effet
152888
7 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression
540691
8 1x Répartiteur d’air
152896
4
5
Jeu d‘équipement complémentaire DP TP 401
Ce jeu complémentaire permet de réaliser les exercices décrits dans le TP 402-
DP si vous possédez déjà un TP 401-ASI. Il est conçu pour la formation dans les
domaines ASI ou Profibus DP.
Jeu d‘équipement complémentaire DP TP 401
541098
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x SIMATIC S7 EduTrainer ET 200S
527425
2 1x Terminal de distributeurs Profibus-DP, avec étage d’entrée 16x
527432
3 1x Module de connexion universel numérique (SysLink)
162231
4 2x Câble Profibus 2,0 m
533036
5 2x Câble de capteur, M8/fiche banane 100 cm, Type 1
534637
6 1x Câble de capteur, M8/fiche banane 100 cm, Type 2
534638
7 1x Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m 34031
Jeu de composants TP 400
Ce jeu complémentaire est nécessaire pour réaliser les exercices de TP 401-ASI
et TP 402-DP si vous ne possédez pas ou ne pouvez pas utiliser les jeux d‘équi-
pement TP 201 ou TP 301.
Jeu de composants TP 400
541099
Les principaux composants en un coup d‘oeil :