Accessoires et composants en option
Généraux
1
2
3
4
3
Pieds en caoutchouc
Pour montage protecteur et anti-
dérapant des plaques profilées sur
tous types de plateau de table. Jeu
(4 unités).
Référence
158343
4
Kit d’adaptateurs enfichables
Le kit d’adaptateurs enfichables per-
met de fixer les unités ER directe-
ment sur le tableau d’enfichage bleu
ou sur la plaque profilée en alumi-
nium. Vous avez besoin d’un kit par
unité à fixer.
Référence
541122
1
Plaque aluminium profilée
La plaque en aluminium profilée
anodisée est la base de tous les en-
sembles de formation Festo Didactic.
Les composants sont solidement et
fiablement fixés sur la plaque profi-
lée. Dotée de gorges de chaque cô-
té, la plaque profilée peut donc, si
besoin est, être utilisée sur les deux
faces. Les gorges sont compatibles
avec le système de profilé ITEM. Di-
mension modulaire : 50 mm.
Pour l'utilisation sur une table, nous
conseillons l'utilisation des pieds
caoutchoucs correspondants
(Référence 158343).
Les tailles 350 x 1100 mm et 350 x
250 mm sont fournies sans capu-
chons d'obturation latéraux (L x H).
350 x 250 mm
159333
350 x 1100 mm
162360
700 x 350 mm
162386
700 x 350 mm*
170395
700 x 550 mm
159409
700 x 700 mm
159410
700 x 1100 mm
159411
* avec passage de câble
5
297 x 550 mm
536200
5
Cadre de montage ER A4
La plaque de montage ER peut être
accrochée dans n’importe quel cadre
de montage A4. Une découpe permet
de monter 2 grandes ou 4 petites
unités ER Festo Didactic (H x L).
6
Pied à coulisse
–– Plage de mesure : 0 – 150 mm
–– Résolution : 0,01 mm
–– Affichage :
Afficheur LCD à 5 caractères
–– Tension d’alimentation : Pile ronde
de 1,5 V
Référence
35653
6
www.festo-didactic.com
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Généraux
198
2
Plaque de montage à fentes
Tous les composants dotés du sys-
tème de fixation Quick-Fix
®
peuvent
être fixés sur les plaques de montage
à fentes. Les plaques de montage à
fentes équipées de pieds en caout-
chouc peuvent être utilisées à plat
sur une table. La plaque référence
159331 peut en outre être logée
dans les cadres de montage DIN A4
traditionnels. Les plaques de mon-
tage à fentes ne sont pas adaptées
à l'utilisation d'actionneurs. Dimen-
sions extérieures respectives L x H.
694 x 297 mm
159331
550 x 700 mm
544246