Accessoires et composants en option
Généraux
1
4
6
Référence
571813
2
Bloc d’alimentation 24 V
EduTrainer
®
–– Tension d’entrée : 110 – 230 V AC
(47 – 63 Hz)
–– Tension de sortie : 24 V CC,
protégée contre les courts-circuits
–– Courant de sortie : 4,5 A maximum
–– Face avant : 133 x 297 mm
–– Boîtier en forme de pupitre avec
pieds en caoutchouc pour encas-
trement dans un cadre A4 ou
utilisation sur table
–– Connexion par des fiches de
sécurité 4 mm
–– Passage pour la tension tripha-
sée 400 V
2
1
Bloc d’alimentation de table
–– Tension d’entrée : 85 – 265 V AC
(47 – 63 Hz)
–– Tension de sortie : 24 V CC,
protégée contre les courts-circuits
–– Courant de sortie : 4,5 A max.
–– Dimensions : 75 x 155 x 235 mm
Sans câble secteur
Référence
162416
DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR,
TR, IT, DK, IR, ID
Référence
162417
US, CA, Amérique centrale, BR, CO, EC, KR,
TW, TH, PH, JP
Référence
162418
GB, IE, MY, SG, UA, HK
Référence
162419
AU, NZ, CN, AR
Référence
162380
CH
Référence
162381
ZA, IN, PT, SG, AE, HK, (GB)
Référence
162382
Avec câble secteur, 1,3 m. Utilisable dans
les pays suivants :
4
Câble secteur
Fiche femelle CEI 320 C13 à une ex-
trémité, fiche secteur spécifique du
pays à l’autre.
DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR,
TR, IT, DK, IR, ID
Référence
247661
US, CA, Amérique centrale, BR, CO, EC, KR,
TW, TH, PH, JP
Référence
350362
GB, IE, MY, SG, UA, HK
Référence
350363
AU, NZ, CN, AR
Référence
350364
CH
Référence
350366
ZA, IN, PT, SG, AE, HK, (GB)
Référence
350367
6
Multiprise à 5 prises en ligne
avec interrupteur
Multiprise antichoc et incassable à
capot de sécurité enfants, 4 points
de fixation et accessoires de fixation,
par exemple à Learnline.
Avec connecteur secteur adapté à : DE,
FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR,
IT, DK, IR, ID.
Référence
380707
3
3
Unité d’alimentation électrique
pour cadre de montage
–– Tension d’entrée : 85 – 265 V AC
(47 – 63 Hz)
–– Tension de sortie : 24 V CC,
protégée contre les courts-circuits
–– Courant de sortie : 4,5 A max.
–– Dimensions : 170 x 240 x 92 mm
Sans câble secteur
Référence
159382
DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR,
TR, IT, DK, IR, ID
Référence
159396
US, CA, Amérique centrale, BR, CO, EC, KR,
TW, TH, PH, JP
Référence
162411
GB, IE, MY, SG, UA, HK
Référence
162412
AU, NZ, CN, AR
Référence
162413
CH
Référence
162414
ZA, IN, PT, SG, AE, HK, (GB)
Référence
162415
Avec câble secteur, 1,3 m. Utilisable dans
les pays suivants :
5
Câble secteur 90°
Une extrémité à connecteur de
raccordement à 90° et une extrémité
à fiche secteur propre au pays consi-
déré. Variante préférentielle pour
EduTrainer
®
Universal.
DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR,
TR, IT, DK, IR, ID
Référence
549860
US, CA, Amérique centrale, BR, CO, EC, KR,
TW, TH, PH, JP
Référence
549861
GB, IE, MY, SG, UA, HK
Référence
549862
AU, NZ, CN, AR
Référence
549863
CH
Référence
549864
ZA, IN, PT, SG, AE, HK, (GB)
Référence
549865
5
www.festo-didactic.com
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Généraux
199