Page 215 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Accessoires et composants en option
Moyens de rangement
1
3
7
2
4
6
5
11/12/13
8
9
10
Dimensions (L x P) : 351 x 264 mm
Pour Systainer de taille 1 à 5.
Référence
709844
7
Bac F pour Systainer ou caissons
Dimensions (L x P) : 351 x 264 mm
Pour Systainer de taille 1 à 5.
Référence
687943
8
Bac G pour Systainer ou caissons
Dimensions (L x P) : 351 x 264 mm
Pour Systainer de taille 1 à 5.
Référence
687944
9
Bac H pour Systainer ou caissons
Dimensions (L x P) : 351 x 264 mm
Pour Systainer de taille 1 à 5.
Référence
722009
10
Bac I pour Systainer ou caissons
14
15
14
Diable à Systainers
Diable de transport de Systainers
taille 1 à 5, jusqu’à 5 Systainers.
Avec 2 hauteurs réglables : hauteur
1 : 105 cm, hauteur 2 : 97,5 cm.
Poids propre 4 kg, capacité de
charge 50 kg.
Référence
549788
15
Chariot à Systainers
Chariot de transport de Systainers
des tailles 1 à 5. 4 roulettes avec
frein.
Référence
549789
www.festo-didactic.com
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Moyens de rangement
213
Taille 0 (Mini-Systainer) :
50 x 248 x 158 mm
Référence
533014
Taille 1 : 72 x 377 x 277 mm
Référence
526714
Taille 2 : 124 x 377 x 277 mm
Référence
526715
Taille 3 : 176 x 375 x 274 mm
Référence
526716
Taille 4 : 279 x 377 x 272 mm
Référence
526717
Taille 5 : 395 x 360 x 272 mm
Référence
544375
Garniture en mousse alvéolaire pour
couvercle (pour Systainer taille 1 à 5)
Référence
526814
1
Systainer
Système de mallettes empilables et
interconnectables en plastique gris
clair avec fermetures à ressort bleu
clair.
Bacs pour Systainer ou caissons
Les composants Didactic doivent être
rangés de façon rationelle et sûre.
Fixez simplement deux poignées sur
les petits côtés d’un bac de range-
ment de votre choix et empilez en-
suite les bacs dans le Systainer. De
plus : Deux grands et un petit bacs
remplissent exactement le tiroir d’un
caisson Learnline.
2
Bac A pour Systainer ou caissons
(Dimensions intérieures respectives
(H x L x P)
Dimensions (L x P) : 351 x 172 mm.
Pour Systainer de taille 1 à 4.
Référence
687927
Dimensions (L x P) : 351 x 264 mm.
Pour Systainer de taille 1 à 4.
Référence
687461
3
Bac B pour Systainer ou caissons
Dimensions (L x P) : 351 x 264 mm.
Pour Systainer de taille 1 à 4.
Référence
687929
4
Bac C pour Systainer ou caissons
Dimensions (L x P) : 351 x 264 mm.
Pour Systainer de taille 1 à 4.
Référence
689087
5
Bac D pour Systainer ou caissons
11 Poignée 80
683012
12 Poignée 100
687455
13 Poignée 150
683464
11/12/13
Poignées pour bacs A à I
pour Systainer ou caissons
Les poignées sont disponibles en
trois hauteurs différentes et adap-
tées aux Systainer de taille 2 à 5 :
–– Poignée 80 : Hauteur 80 mm
–– Poignée 100 : Hauteur 100 mm
–– Poignée 150 : Hauteur 150 mm
Lors de l’empilage des bacs de ran-
gement dans le Systainer, la hau-
teur de la poignée définit la distance
entre les bacs empilés. Les poignées
peuvent être utilisées pour tous les
bacs pour Systainer ou caissons.
Deux poignées sont nécessaires par
bac.
Dimensions (L x P) : 351 x 264 mm.
Pour Systainer de taille 1 à 5.
Référence
701309
6
Bac E pour Systainer ou caissons