Accessoires et composants en option
Technique d’automatisation/API
1
2
3
4
5
6
7
8
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Technique d’automatisation/API
212 24 mois de garantie Festo Didactic
3/4/5
Relais, relais temporisé
Relais avec 3 contacts inverseurs ou
3 contacts à ouverture et 3 contacts
à fermeture pour le montage sur rail
Relais, temporisé à l’enclenchement
(24 V) avec contact inverseur pour le
montage sur rail
Relais, temporisé à la mise au repos
(24 V) avec contact inverseur pour le
montage sur rail
6/7/8
Sortie et entrée de signaux
électriques
Pour montage sur pupitre avec
équerre de montage. Se fixe par ex.
sur un adaptateur universel (Réfé-
rence 195224) ou directement sur la
tôle perforée.
Bouton-poussoir électrique
(contact à fermeture et à ouverture)
Interrupteur électrique
Voyant lumineux à LED
6
541155
7
541156
8
541157
Référence
548637
1
Jeu de rails
Deux rails d‘une longueur de 300 mm,
compatibles avec le socle de relais
et le kit de bornes en série, livrés
avec des éléments de fixation pour
le montage sur la plaque profilée en
aluminium.
Barrette de bornes en série
35 bornes en série, bande de mar-
quage et ponts pour le montage sur
rail.
Référence
541158
2
Jeu de goulottes de câbles
Goulottes de câbles 1 x 150 mm,
3 x 265 mm et 1 x 500 mm avec élé-
ments de fixation pour l‘adaptation
sur la plaque profilée en aluminium.
Référence
548638
Référence
254490
Ecrou en T M5
Pour fixer parfaitement les applica-
tions, les goulottes de câbles et les
rails symétriques sur la plaque profi-
lée en aluminium.
3
541152
4
541153
5
541154