www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Système de transfert/Modules de projet
235
MPS Ligne de transfert MT DC
C93100
MPS Ligne de transfert MT DC AS interface
C93101
MPS Ligne de transfert MT AC
C93102
MPS Ligne de transfert MT AC400
C93104
Accessoires, n‘oubliez pas de commander :
Jeu de pièces « Corps de base »
C94407
EduTrainer Universal en version rack A4 avec traitement de valeurs analogiques 567098
Touch Panel TP177B EduTrainer
573871
Micromaster 420 EduTrainer
573868
Livre d’exercices Système de transfert MPS variateur de fréquence MM420
➔
Page 69
Autres configurations et composants
sur demande
Supports didactiques recommandés
–– WBT Technique des capteurs 2 –
Capteurs pour la détection d‘objets
–– WBT LOGO!Training
–– WBT Actionneurs – Moteur à
courant continu
–– WBT Technique de sécurité
–– WBT Vision industrielle
–– Mechatronics Assistant
Fourniture
Ligne de transfert MPS
®
MT DC :
–– Moteur DC
–– Panneau de commande
–– Variateur 4 quadrants
–– Capteurs optiques aux extrémités
de la bande
Ligne de transfert MPS
®
MT DC
AS-Interface :
–– Moteur DC
–– Panneau de commande AS-Interface
–– Variateur AS-Interface
–– Capteurs optiques aux extrémités
de la bande
Ligne de transfert MPS
®
MT AC :
–– Moteur AC
–– Panneau de commande
–– Capteurs optiques aux extrémités
de la bande
Ligne de transfert MPS
®
MT AC400 :
–– Moteur AC pour montage en étoile-
triangle
–– Panneau de commande
–– Capteurs optiques aux extrémités
de la bande
Connectique intelligente
Les connexions système sont réali-
sées de sorte à pouvoir intégrer fa-
cilement tous les modules complé-
mentaires. Des bornes additionnelles
libres ont déjà été prévues pour vos
propres projets.
Equipement personnalisé
Nous équipons le cadre 19‘‘ selon
vos instructions de divers compo-
sants de commande. Il peut être
complété à tout moment.
Rotation horaire ou anti-horaire
Avec le variateur 4 quadrants les
deux sont possibles. Le variateur est
piloté directement par des E/S ou via
AS-Interface. Les boutons équipant
le variateur permettent de piloter
manuellement le moteur connecté
pendant la mise en service, la main-
tenance ou le diagnostic.
Technique de capteur variable
Les capteurs aux extrémités de la
bande sont des barrières à trans-
mission à fibre optique. Les fibres
optiques se fixent facilement sur le
profilé de la bande transporteuse
et sont ajustables en fonction de
l‘utilisation. D‘autres types de cap-
teur peuvent être montés en com-
plément.