Page 238 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
24 mois de garantie Festo Didactic
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Système de transfert/Modules de projet
236
La ligne de transfert
Modules
Module chargeur-empileur
Le module éjecte une à une des
pièces empilées dans un magasin.
Le module est entièrement assemblé
avec des vérins pneumatiques à cap-
teurs de fin de course, une barrière à
réflexion pour la surveillance du ni-
veau de remplissage du magasin, un
terminal de distributeurs et un bloc
de connexion électrique.
Livré complet avec câble de raccor-
dement.
La ligne de transfert et les pièces ne
font pas partie de la fourniture.
Module chargeur-empileur, E/S
C93200
Module chargeur-empileur, AS-Interface
C93201
Module chargeur-empileur, Profibus DP
C93202
Module de contrôle du perçage
Le module contrôle la présence d‘un
trou dans les pièces. Pour ce faire,
une broche de contrôle est introduite
dans la pièce (par un électro-aimant).
L‘arrivée de la broche de contrôle en
fin de course est surveillée par un
capteur de proximité inductif.
Le module est entièrement assemblé
et doté d‘un bloc de connexion.
Livré complet avec câble de raccor-
dement.
La ligne de transfert et les pièces ne
font pas partie de la fourniture.
Module de contrôle du perçage, E/S
C93203
Module de contrôle du perçage, AS-Interface
C93204
Module de contrôle du perçage, Profibus DP
C93205
Module de retournement
Le module retourne des pièces. Les
pièces sont détectées sur la bande
transporteuse par une barrière pho-
to-électrique. Le module est équipé
d‘un chariot de translation, d‘un vé-
rin rotatif et d‘une pince linéaire.
Le module est livré entièrement as-
semblé avec un terminal de distri-
buteurs et deux blocs de connexion
électriques.
Livré complet avec câble de raccor-
dement.
La ligne de transfert et les pièces ne
font pas partie de la fourniture.
N‘oubliez pas de commander :
Livre d’exercices Système de trans-
fert MPS
®
, module de retournement
Module de retournement, E/S
C93206
Module de retournement, AS-Interface
C93207
Module de retournement, Profibus DP
C93208