Page 240 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Système de transfert/Modules de projet
238
Module Caméra de contrôle
Le module trie des pièces sur une
goulotte. Les pièces sont détectées
sur la bande transporteuse par une
caméra couleur intelligente, à éclai-
rage intégré, et évacuées sur la gou-
lotte en fonction de divers critères.
L‘évacuation a lieu au moyen d‘un
poussoir commandé par un vérin
pneumatique linéaire.
Le module est livré entièrement as-
semblé avec un terminal de distribu-
teurs et un bloc de connexion élec-
trique.
Livré complet avec câble de raccor-
dement, système de caméra couleur
intelligente et logiciel de traitement
d‘image.
La ligne de transfert et les pièces ne
font pas partie de la fourniture.
Module Caméra de contrôle
C93225
Module RFID
Le module trie des pièces sur une
goulotte. Les pièces sont détectées
sur la bande transporteuse par une
barrière photo-électrique. Une tête
de lecture/écriture lit et vérifie les
données contenues dans la puce
RFID de la pièce. Les pièces peuvent
être dotées, selon divers critères,
de nouvelles données puis être, soit
évacuées sur la goulotte, soit trans-
férées par la bande transporteuse.
L‘évacuation a lieu au moyen d‘un
poussoir commandé par un vérin
pneumatique linéaire.
Le module est livré entièrement as-
semblé avec un terminal de distribu-
teurs et un bloc de connexion élec-
trique.
Livré complet avec câble de raccor-
dement et connecteur Profibus DP
pour l‘élément RFID.
La ligne de transfert et les pièces ne
font pas partie de la fourniture.
Module RFID, Profibus DP
C93224
Module d‘éjection, pneumatique
Le module trie des pièces sur une
goulotte. Les pièces sont détectées
sur la bande transporteuse par une
barrière photo-électrique. Un deu-
xième capteur (capacitif ) au-dessus
de la pièce détermine si la pièce doit
être évacuée sur la goulotte. L‘éva-
cuation a lieu au moyen d‘un pous-
soir commandé par un vérin pneu-
matique linéaire.
Le module est livré entièrement as-
semblé avec un terminal de distribu-
teurs et un bloc de connexion élec-
trique.
Livré complet avec câble de raccor-
dement.
La ligne de transfert et les pièces ne
font pas partie de la fourniture.
N‘oubliez pas de commander :
Livre d’exercices Système de trans-
fert MPS
®
, module d’éjection, pneu-
matique
Module d‘éjection, pneumatique, E/S
C93221
Module d‘éjection, pneumatique, AS-Interface
C93222
Module d‘éjection, pneumatique, Profibus DP
C93223
La ligne de transfert
Modules