www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Système de transfert/Modules de projet
237
Module de perçage
Le module perce des pièces (symbol-
iquement). Les pièces sont détectées
sur la bande transporteuse par
une barrière photo-électrique. La
perceuse est déplacée par un chariot
de translation pneumatique.
Le module est livré entièrement as-
semblé avec un terminal de distribu-
teurs et un bloc de connexion élec-
trique.
Livré complet avec câble de raccor-
dement.
La ligne de transfert et les pièces ne
font pas partie de la fourniture.
Module de perçage, E/S
C93209
Module de perçage, AS-Interface
C93210
Module de perçage, Profibus DP
C93211
Module de mesure, analogique
Le module contrôle la hauteur des
pièces. Les pièces sont détectées sur
la bande transporteuse par une bar-
rière photo-électrique. Un deuxième
capteur optique est positionné au-
dessus de la pièce. Le capteur pos-
sède une plage de mesure de 0 – 30
mm, une sortie analogique de 0 – 10
V et 2 sorties tout ou rien PNP. Les
sorties tout ou rien sont paramé-
trables par apprentissage.
Le module est entièrement assem-
blé et doté d‘un bloc de connexion
électrique.
Livré complet avec câble de raccor-
dement.
La ligne de transfert et les pièces ne
font pas partie de la fourniture.
N‘oubliez pas de commander :
Livre d’exercices Système de trans-
fert MPS
®
, module de mesure, ana-
logique
Module de mesure, analogique, E/S
C93212
Module de mesure, analogique, AS-Interface
C93213
Module de mesure, analogique, Profibus DP
C93214
Module d‘aiguillage, pneumatique
Le module trie des pièces sur une
goulotte. Les pièces sont détectées
sur la bande transporteuse par une
barrière photo-électrique. Un deu-
xième capteur (inductif ) au-des-
sus de la pièce détermine si la pièce
doit être évacuée sur la goulotte.
L‘évacuation a lieu au moyen d‘un
aiguillage commandé par un vérin
pneumatique rotatif.
Le module est livré entièrement as-
semblé avec un terminal de distribu-
teurs et un bloc de connexion élec-
trique.
Livré complet avec câble de raccor-
dement.
La ligne de transfert et les pièces ne
font pas partie de la fourniture.
Module d‘aiguillage, pneumatique, E/S
C93218
Module d‘aiguillage, pneumatique, AS-Interface
C93219
Module d‘aiguillage, pneumatique, Profibus DP
C93220