Page 242 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Système de transfert/Modules de projet
240
Projet Technique d‘automatisation
La réalisation de projets complète
pour la formation des électroniciens
pour la technique d’automatisation,
la maintenance mais aussi pour les
mécatroniciens.
Sur la base du principe modulaire
éprouvé des guides de Festo Didac-
tic, Festo et la maison d‘édition Bil-
dungsverlag1 ont développé en-
semble un projet qui recouvre les 13
champs d‘apprentissage. Les élèves
sont guidés progressivement à tra-
vers différents projets, où on leur
explique l‘utilisation didactique des
méthodes et outils les plus variés.
Outre des conseils didactiques, le
guide du formateur comporte égale-
ment des modèles de solutions.
Grâce au concept modulaire, les pro-
jets peuvent être réalisés dans des
conditions proches de celles de l‘in-
dustrie avec les EduTrainer
®
laissés
dans les écoles ou avec l‘armoire
électrique disponible en option.
Le kit de base couvre le premier
guide pour les champs d‘apprentis-
sage 1 à 6. Les extensions en option,
comme le motoréducteur à courant
alternatif ou le convertisseur de
fréquence, sont requises pour les
champs d‘apprentissage 7 à 13.
Composants d’extension supplémen-
taires pour les champs d’apprentis-
sage 1 à 13 sur demande.
Supports didactiques recommandés
–– Documents de formation
Technique d‘automatisation
Technique d‘exploitation
Mécatronique
–– FluidSIM
®
–– Mechatronics Assistant
–– EPLAN Education
Avec plaque profilée 700 x 700 mm
550522
Avec plaque profilée 550 x 700 mm
550583
Moteur CA 400 V
550524
Pupitre de commande
550523
Accessoires recommandés
1x Terminal d’E/S (SysLink)
34035
1x Détecteur à réflexion
196959
1x Barrière photo-électrique réflex
196969
2x Barrière photo-électrique
196960
1x Capteur inductif
196968
1x Relais
268327
1x Module de convoyage 700 mm
532939
1x Jeu de fixation pour rails
532950
1x Jeu de rails 700 mm
532947
1x Embouts d’extrémité des rails
532949
2x Module de dérivation/séparation, électrique
532952
1x Module de glissière
653393
1x Moteur à courant continu
532941
1x Jeu de pièces „Corps“
167021
1x Distributeurs CP 5/2
526223
1x Distributeur de mise sous pression avec filtre-régulateur de pression
152894
1x Module de séparation, pneumatique
526228
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
Armoire de commande sans API ni convertisseur de fréquence
548685
Armoire de commande avec S7-315F-2 PN/DP et
convertisseur de fréquence SINAMICS G120
548686