www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
247
Module chargeur-empileur
Le module chargeur-empileur sépare
les pièces d’un magasin. Un vérin
à double effet repousse la pièce se
trouvant au bas du magasin alimen-
té par gravité jusqu’en butée méca-
nique. La position du vérin est détec-
tée par capteurs inductifs.
Distributeur de mise sous pression
avec filtre-régulateur de pression
Filtre-régulateur avec manomètre,
distributeur de mise sous pression,
raccords enfichables et coupleur,
monté sur un support orientable.
Module de transfert
Le module de transfert est un mani-
pulateur pneumatique. Les pièces
sont saisies par un venturi et
peuvent être déplacées sur un angle
variable de 0° à 180° par un vérin
oscillant. La détection des fins de
course est assurée par des capteurs.
Vacuostat
Vacuostat mécanique à seuil de
commutation réglable et indication
de l‘état de commutation (LED).
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Structure mécanique d’une station
Pneumatique :
–– Raccordement par tuyaux de com-
posants pneumatiques
–– Technique du vide
–– Vérins pneumatiques linéaires et
rotatifs
Electrotechnique :
–– Câblage dans les règles de l’art
de composants électriques
Capteurs :
–– Utilisation dans les règles de l’art
de capteurs de fin de course
API :
–– Programmation et utilisation
d’un API
–– Structure d’un programme d’API
–– Programmation d’un élément de
mode de fonctionnement
–– Déroulement correct des réglages
–– Programmation de la situation d‘ar-
rêt d‘urgence
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– Documents de formation
Station de distribution
–– Programme autodidactique
Bases de la pneumatique
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
–– Environnement virtuel de process
CIROS
®
Mechatronics
–– Manuel Pneumatique, initiation
–– Manuel Automates program-
mables, initiation
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 7 entrées numériques (TOR)
–– 5 sorties numériques (TOR)
Référence
152894
Référence
162385
Référence
162387
Référence
196973
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Station de distribution
195780
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation numérique
170643
Jeu de pièces „Corps“
167021
Accessoires recommandés
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 526880).