www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
249
Détecteur à réflexion AS-Interface
Capteur optique (à réflexion) avec
coupleur AS-Interface intégré pour
utilisation comme esclave AS-Inter-
face.
Coupleur de distributeur
AS-Interface
Coupleur de distributeur à une sortie
pour électro-aimant ainsi que 2 en-
trées pour capteurs de fin de course.
Terminal de distributeurs
AS-Interface
Avec 2 distributeurs (type N, E) et
possibilité de raccordement de 4
capteurs.
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
Pneumatique :
–– Raccordement par tuyaux de
composants pneumatiques
–– Technique du vide
–– Vérins pneumatiques linéaires et
rotatifs
Bus de terrain :
–– Familiarisation avec la technolo-
gie AS-i
–– Test, intégration et mise en service
de composants AS-i dans un sys-
tème automatisé
–– Conception, configuration et pro-
grammation de réseaux AS-i
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant (contient
plus de 100 pages d’exercices
concernant la station de distribu-
tion avec AS-i)
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
–– Programme autodidactique Bus
de terrain
–– TP 401
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 3 esclaves AS-i
Référence
532929
Référence
196083
Référence
535239
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
Pupitre de commande AS-Interface
535814
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Extension AS-Interface S7-300 CP 343-2 AS-i Master
533028
Station de distribution avec AS-Interface
195760
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation numérique
170643
Jeu de pièces „Corps“
167021
Accessoires recommandés
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 535226).