Page 259 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
Pneumatique :
–– Raccordement par tuyaux de
composants pneumatiques
–– Pinces pneumatiques
–– Entraînements linéaires pneuma-
tiques
Electrotechnique :
–– Câblage dans les règles de l’art
de composants électriques
Capteurs :
–– Utilisation dans les règles de l’art
de capteurs de fin de course
API :
–– Programmation et utilisation d’un
API
–– Pilotage d’un manipulateur
Moteurs et actionneurs :
–– Commande des E/S de contrôleurs
d‘actionneurs
Mise en service :
–– Mise en service d‘axes électriques
–– Mise en service de l’ensemble du
montage
–– Optimisation du temps de cycle
–– Sécurité en cas de panne d’alimen-
tation en air comprimé ou élec-
trique
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
–– Manuel Automates program-
mables, initiation
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 400 kPa
(4 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 8 entrées numériques (TOR)
–– 7 sorties numériques (TOR)
Référence
567245
Référence
572782
Référence
572783
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
257
www.festo-didactic.com
Référence
567255
Module PicAlfa, électrique
Manipulateur universel à 2 axes
pour opérations de «Pick & Place».
Course, inclinaison des axes, dis-
position des capteurs de fin de
course et position de montage sont
réglables. Tous les composants de
commande du module se trouvent
sur le profilé de fixation.
Contrôleur de moteur DC pour
rotation à droite/à gauche
Commande pour moteurs à courant
continu à balais de 24 V. Tension de
commande de DC 24 V, isolation gal-
vanique entre circuits d’entrée et de
sortie, protection contre les inver-
sions de polarité à l’entrée, enclip-
sable sur rails DIN EN 50022 et EN
50035.
Terminal de distributeurs –
Smart Cubic
Terminal de distributeurs miniaturisé
convenant à pratiquement n’importe
quelle application. Ultra-compact, à
volume suffisant pour actionneurs
miniaturisés utilisés dans l’industrie
électronique et adapté de manière
optimale aux actionneurs compacts
de Festo.
Répartiteur multipôle
Permet de raccorder jusqu’à 8
capteurs à connecteur M8 tripolaire
–– Plage de tension de service :
DC 10 – 30 V
–– Charge admissible par emplace-
ment : 1 A
–– Charge admissible totale : 4 A
–– Y compris câble multipôle D-Sub
15 pôles
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
Pages 304 – 307
Station de manipulation, électriques
567203
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation numérique
170643
Jeu de pièces „Corps“
167021
Jeu de pièces „Vérin à assembler“
162239
Accessoires recommandés
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 567256).