www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
261
Robot RV-2SDB avec Teachbox
R32TB
Robot 6 axes à bras coudé, haute-
ment précis, à liberté de mouvement
étendue pour minimiser les temps de
cycle. Livré complet avec contrôleur,
câble de programmation, kit de bat-
terie et Teachbox R32TB.
Référence
573287
Robot RV-2SDB avec Touch Panel
R36TB
Robot 6 axes à bras coudé, haute-
ment précis, à liberté de mouvement
étendue pour minimiser les temps
de cycle. Livré complet avec contrô-
leur, câble de programmation, kit de
batterie, pupitre R56TB et boîtier de
commande multifonction à écran tac-
tile 6,5‘‘.
Référence
573289
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d‘une
station
Capteurs :
–– Mode de fonctionnement et
domaines d‘utilisation de capteurs
optiques
Robotique :
–– Domaines d‘utilisation de robots
industriels
–– Terminologie de la robotique
–– Apprentissage de robots dans dif-
férents systèmes de coordonnées
–– Déplacements de robots dans le
système de coordonnées d‘objets
–– Programmation de robots avec
communication par E/S
Supports didactiques recommandés
–– CIROS
®
Robotics
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
Chariot
120856
Station de robotique
572158
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Accessoires recommandés
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 199
CIROS Robotics
573234
CIROS Automation Suite
573233
Instructions de programmation pour robots RV-2SDB DE/EN
572159
Manuel technique pour robots RV-2SDB DE/EN
572160
Logiciel de programmation
Nota:
Les batteries du robot ont une durée de vie d‘un an et doivent donc être remplacées tous
les ans.
Jeu de batteries pour robots RV-2SDB
572162
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 573865).
Jeu de pièces „Vérin à assembler“
162239
Module de réception de la station
d‘assemblage
Le réceptacle comporte deux posi-
tions. La position supérieure permet
la réception de pièces indépendam-
ment de leur orientation. La position
inférieure comporte une goupille
d’arrêt. Les pièces (corps de vérin)
doivent y être orientées correcte-
ment.
Pince, pneumatique
Pince pneumatique à serrage paral-
lèle pour montage sur le bras du
robot. Complète avec mors, capteur
avec câble à fibre optique et acces-
soires.
Référence
526879
Référence
573859
Module de glissière
La glissière est fournie complète
avec le support de montage sur une
plaque profilée.
Référence
660546