www.festo-didactic.com
Module de transfert roto-linéaire
Le module comprend un vérin li-
néaire de précision SLG à butées de
fin de course réglables. Le mouve-
ment de rotation est assuré par un
vérin oscillant DRQD. Ceci permet un
pivotement de 90° et 180°. La dé-
tection de toutes les fins de course
s’opère par capteurs.
Module de presse à muscle
pneumatique
Le module s’utilise pour encastrer
les inserts dans les boîtiers. La pres-
sion est actionnée par un muscle
pneumatique. Le module comporte
un manodétendeur réglable manuel-
lement. Ce dernier permet de régler
la profondeur d’encastrement.
Capteur de pression
Capteur de pression à afficheur LCD,
gamme de mesure de 0 – 10 bar,
avec sortie analogique 0 – 10 V et
sortie de commutation PNP, sélec-
tionnable via l’apprentissage. Com-
plet avec câble de raccordement.
Référence
535249
Référence
535251
Référence
679598
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
271
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Station de presse à muscle pneumatique
535248
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation, numérique/analogique
526863
Jeu de pièces „Boîtiers“
534619
Insert „montre“
534621
Insert „thermomètre“
534622
Insert „hygromètre“
534623
Accessoires recommandés
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
Pneumatique :
–– Utilisation d‘unités de translation
–– Utilisation de vérins oscillants
–– Utilisation de manodétendeurs
–– Utilisation de muscles pneuma-
tiques
Electrotechnique :
–– Câblage dans les règles de l’art
de composants électriques
Capteurs :
–– Utilisation de capteurs de fin de
course et de détecteurs optiques
à réflexion
–– Mode de fonctionnement et do-
maines d’utilisation des capteurs
analogiques, en prenant pour
exemple un capteur de pression
analogique
API :
–– Programmation et utilisation d’un
API
–– Traitement de signaux analogiques
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
–– Manuel Automates program-
mables, initiation
–– Manuel Capteurs de proximité
–– Environnement virtuel de process
CIROS
®
Mechatronics
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 8 entrées numériques (plus
possibilité d’utiliser 1 entrée
analogique)
–– 7 sorties numériques (plus possibi-
lité d’utiliser 1 sortie analogique)
Terminal analogique
Les signaux analogiques sont dis-
ponibles sur un terminal analogique
spécial équipé d’un connecteur
Sub-D femelle à 15 points.
Référence
526213
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 538707).