Page 272 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
[X] La fgure contient l’équipement complémentaire et accessoires
[X]
270
Station de presse à muscle pneumatique
Puissante
Fonction
La station de presse à muscle pneu-
matique encastre des inserts dans
leur boîtier. Le mécanisme de trans-
fert roto-linéaire place le boîtier
sur lequel l’insert est posé, sous la
presse. Le muscle pneumatique exé-
cute l’opération d’encastrement. La
pièce finie est ensuite déposée à la
position de reprise par le mécanisme
de transfert roto-linéaire. Un détec-
teur optique à réflexion est monté
sur le bras de mécanisme de trans-
fert pour la détection des pièces.
La pression d’encastrement est sur-
veillée et affichée par un capteur
de pression analogique. La vitesset
et la profondeur d’encastrement se
règlent manuellement – par limiteur
de débit et manodétendeur – mais
aussi par l’électronique – à l’aide du
manodétendeur proportionnel.
L‘état de l‘art
Avec les nouveaux composants tels
que le muscle pneumatique, le vé-
rin linéaire SLG ou le vérin oscillant
DRQD à position médiane réglable,
vous élèves ferons dès à présent
connaissance avec l’automatique
industrielle de demain.
Option :
Traitement de valeurs analogiques
Le capteur de pression analogique
délivre un signal analogique, mais
aussi, à l‘aide des points de commu-
tation réglables, un signal binaire.
Les signaux analogiques sont dispo-
nibles sur une borne distincte, pour
la connexion à un boîtier de simula-
tion ou un API à module analogique.
Ceci vous permet d‘utiliser la station
avec un automate offrant ou non un
traitement de valeurs analogiques.
Pour la commande du muscle pneu-
matique, les deux variantes sont
également déjà prises en compte.
Analogique via le manodétendeur
proportionnel ou binaire via un dis-
tributeur.