www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
275
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d‘une
station
Capteurs :
–– Mode de fonctionnement et
domaines d‘utilisation de capteurs
analogiques
–– Utilisation de capteurs optiques
Pneumatique :
–– Raccordement par tuyaux de
composants pneumatiques
–– Vérins pneumatiques rotatifs
Electrotechnique :
–– Connexion de moteurs à courant
continu
API :
–– Programmation et utilisation d‘un
API
–– Programmation de branchements
(OU)
–– Traitement de signaux analogiques
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 8 entrées numériques (TOR)
–– 5 sorties numériques (TOR)
–– 1 entrée analogique
Module de convoyage 300 avec
moteur à courant continu
Convoyeur pour montage sur une
plaque profilée ou un pied profi-
lé, complet avec moteur à courant
continu. Prévu pour le convoyage de
pièces de 40 mm de diamètre (p. ex.
jeu de pièces « Corps » ou « Vérin
à assembler ») ou le convoyage de
porte-pièces.
Détecteur à réflexion, analogique
Ce détecteur optique est fourni com-
plet avec support de fixation sur
le rail de sécurité du convoyeur.
Gamme de mesure de 0 – 30 mm
avec sortie analogique de 0 – 10 V et
sortie tout ou rien PNP. La sortie tout
ou rien peut se régler par appren-
tissage (« teach-in »). Livré complet
avec câble de raccordement.
Module de dérivation/séparation,
pneumatique
Le module peut se monter directe-
ment sur un convoyeur. Le module
est livré complet, avec vérin rotatif
pneumatique et matériel de fixation.
Référence
689089
Référence
541120
Référence
534367
Limiteur de courant de démarrage
Le limiteur de courant de démarrage
comporte un relais et une limitation
électronique du courant. Il peut se
fixer sur un rail normalisé. Le rac-
cordement électrique s’effectue au
moyen de bornes à vis.
Référence
150768
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Station de séparation
540719
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation, numérique/analogique
526863
Jeu de pièces „Boîtiers“
534619
Jeu de pièces „Corps“
167021
Insert „montre“
534621
Insert „thermomètre“
534622
Insert „hygromètre“
534623
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 548674).
Accessoires recommandés