www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
277
Mini-chariot électrique SLTE
Livré complet avec moteur à cou-
rant continu à codeur intégré, course
de 150 mm. La commande exige le
contrôleur SFC-DC.
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d‘une
station
Capteurs :
–– Utilisation de capteurs colorimé-
triques
–– Utilisation de capteurs de fin de
course
Pneumatique :
–– Raccordement par tuyaux de
composants pneumatiques
–– Pinces pneumatiques
–– Actionneurs linéaires pneuma-
tiques
Moteurs et actionneurs :
–– Configuration et paramétrage
d‘actionneurs électriques
–– Utilisation de contrôleurs d‘action-
neurs
–– Mise en référence
–– Réglage de profils de vitesse et
d‘accélération
–– Apprentissage (« teach-in ») de
positions
API :
–– Commande des E/S de contrôleurs
d‘actionneurs
Mise en service :
–– Mise en service d‘axes électriques
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V CC
–– 8 entrées numériques (TOR)
–– 8 sorties numériques (TOR)
Référence
537465
Référence
538913
Référence
696719
Référence
538236
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Station de stockage
541113
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation, numérique/analogique
526863
Jeu de pièces „Corps“
167021
Accessoires recommandés
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 548673).
Capteur colorimétrique
Trois voies se prêtant séparément
à un apprentissage (« teach-in »),
plage de détection de 12 – 32 mm,
tension d‘alimentation de 24 V DC,
3 sortie (PNP, N, O).
N‘oubliez pas de commander:
–– 525616 Câble de raccordement
Servomoteur MTR-DCI
Moteur compact à courant continu et
contrôleur intégré, avec interface de
commande (7 entrées numériques, 4
sorties numériques), alimentation en
tension de 24 V DC, interface RS232
pour la mise en service, logiciel FCT,
afficheur à quatre touches pour pou-
voir également effectuer directement
tous les réglages de mise en service
et le diagnostic.
N‘oubliez pas de commander:
–– 537931 Câble d‘alimentation
–– 537923 Câble de commande
–– 537926 Câble RS232
Contrôleur de moteur SFC-DC
Commande de positionnement pour
mini-chariot électrique SLTE, avec
interface de commande (7 entrées
numériques, 4 sorties numériques),
alimentation en tension de la charge
et de la logique en 24 V DC, interface
RS232 pour la mise en service, logi-
ciel FCT, afficheur à quatre touches
pour pouvoir également effectuer di-
rectement tous les réglages de mise
en service et le diagnostic.
N‘oubliez pas de commander:
–– 538914 Câble d‘alimentation
–– 538919 Câble de commande
–– 538917 Câble moteur
–– 537926 Câble RS232