A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
500-FMS Fabrication fexible
296
MPS
®
500-FMS
Fabrication flexible – compatibilité, modularité et polyvalence
Le système de transport
Les moyens de transport sont des
éléments capitaux des installations
de production automatisées. Le carré
de convoyage de la série FMF–F vous
offre toutes les fonctions de sys-
tèmes industriels professionnels :
–– 6 postes de traitement
–– identification des palettes
–– terminal de distributeurs
–– bus de terrain AS-i
–– armoire de commande pour API
–– API S7-300
–– convertisseur de fréquence
–– moteurs à courant alternatif
–– arrêt d‘urgence
–– port d‘E/S pour station
–– Dimensions : 3000 x 500 mm
Le magasin
Indispensables du point de vue lo-
gistique et techniquement exigeants
– les magasins automatisés permet
tent de concevoir des solutions logis-
tiques souples et de réduire les délais
de livraison. Le HRL20 offre en petit
format les fonctions des „grands“ :
–– magasin à 5 x 4 emplacements
–– robot précis de manutention li-
néaire, X/Y/Z (CC/pn/CC)
–– commande de positionnement
–– pince pour pièces, API S7-300
–– pupitre de commande
–– apprentissage des positions
–– interface avec le système de
convoyage
–– Dimensions : 700 x 900 x 1800 mm
Penser et agir en termes de réseaux
Ouvriers qualifiés et techniciens sont
de plus en plus responsables de l‘ex-
ploitation et de la maintenance de
moyens de production complexes
et automatisés. Dans ces systèmes,
il faut que toutes les technologies
s‘engrènent parfaitement.
Le MPS
®
500-FMS constitue la base
idéale à une formation multitechno-
logie aux problèmes rencontrés dans
la pratique des entreprises. Il per-
met d‘analyser, de comprendre et de
maîtriser les interactions entre mé-
canique, pneumatique, électricité,
commande et interfaces de commu-
nication – meilleurs prérequis pour
agir avec discernement et succès
dans des systèmes interconnectés
complexes.