Plug and run
La station, le pupitre de commande
et l’EduTrainer
®
sont dotés d’in-
terfaces SysLink homogènes. Un
simple enfichage suffit, le câblage de
connecteurs différents est supprimé.
Économies d’énergie sur la sellette
À la chasse au gaspillage : découvrir
les potentiels d’économies implique
dans une première étape : mesurer
les consommations électriques. Le
wattmètre sert d’appareil de mesure
intelligent pour installations de for-
mation à alimentation en 24 V DC et
à puissance maximale de 120 W.
Une interface commutable sur 0 – 10
V DC ou 4 – 20 mA est intégrée pour
la transmission de données. Dispo-
nible en option avec Ethernet.
Optimisation des process –
Assurance qualité en production
Les défauts de production passés
inaperçus ou détectés trop tard sont
souvent à l’origine de dégâts coû-
teux en aval ou de campagnes de
rappel.
Dans le MPS
®
, des modules option-
nels se chargent de vérifier la qua-
lité en continu. Des capteurs laser
ou capteurs analogiques mesurent
à cet effet la hauteur des pièces. Un
convertisseur permet de numériser
le signal analogique.
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> Extensions et accessoires
303
www.festo-didactic.com
Niveau entreprise
Niveau gestion
Niveau contrôle-commande
Niveau automate
Niveau terrain
Niveau process
ERP
MES
SCADA
API
Signaux d'entrée/sortie
Processus de fabrication/production
Du niveau du terrain à celui de
l’entreprise
Le système de production modulaire
et les usines-écoles de Festo
Didactic peuvent intégrer toutes les
technologies et tous les systèmes
de contrôle utilisés en fabrication
industrielle. Une formation initiale et
continue très proche de la pratique
est ainsi possible à tous les niveaux
de la pyramide FIO ou CIM.