Le standard de l’industrie
Le concept modulaire du SIMATIC
S7-300 de Siemens permet d’accé-
der à la technique professionnelle
des API du leader du marché. Avec
ses différents modules CPU, CP et
cartes d’E/S, le S7-300 répond à
toutes les exigences de l’automati-
sation. Cet automate permet d’utili-
ser les bus de terrain les plus divers,
tels qu’AS-Interface, Profibus-DP ou
Profinet.
L’environnement de programma-
tion STEP 7 permet de disposer de
langages de programmation d’API
courants dans l’industrie, tels que
LIST, CONT, LOG, STEP 7-SCL, STEP
7-GRAPH et STEP 7-HiGraph.
EduTrainer
®
Universal avec :
CPU 313C
–– 64 Ko de RAM pour programmes
et données
–– Y compris MMC
–– Interfaces : MPI
Entrées/sorties :
–– 24 entrées TOR (24 V DC)
–– 16 sorties TOR (24 V DC, 400 mA)
–– 4 entrées analogiques, 11 bits,
20 ms, (±10 V, 0 – 10 V, ±20 mA,
0/4 – 20 mA), 1 entrée Pt100
–– 2 sorties analogiques, (±10 V,
0 – 10 V, ±20 mA, 0/4 – 20 mA)
CPU 313C-2DP
–– 64 Ko de RAM pour programmes
et données
–– Y compris MMC
–– Interfaces : MPI, Profibus DP
Entrées/sorties :
–– 16 entrées TOR (24 V DC)
–– 16 sorties TOR (24 V DC, 400 mA)
EduTrainer
®
Universal, versions préférentielles MPS
®
/MPS
®
PA
Rack A4 à automate SIMATIC S7-300
S7-313C (ON, A)
567098
S7-313C-2DP
567103
S7-315F-2PN/DP
➔
voir la figure
567104
S7-315F-2PN/DP (ON, A)
567099
Nota :
L’EduTrainer
®
Universal en version préférentielle pour MPS
®
est doté d’un bloc d’alimenta-
tion, la version préférentielle pour MPS
®
PA étant en revanche dépourvue de bloc d’alimen-
tation (ON) mais dotée d’entrées/sorties analogiques (A).
CPU 315F-2PN/DP
–– 256 Ko de RAM pour programmes
et données
–– Y compris MMC
–– Interfaces : MPI, DP, PN
SM 323 :
–– 16 entrées TOR (24 V DC)
–– 16 sorties TOR (24 V DC, 500 mA)
SM 334 :
–– 4 entrées analogiques, 8 bits
(0 – 10 V, 0 – 20 mA)
–– 2 sorties analogiques
(0 – 10 V, 0 – 20 mA)
Le système de châssis
–– Rack EduTrainer
®
A4, version de
table, taille 1, L x H : 305 mm x
300 mm
–– Module de simulation 19” à 2
connecteurs SysLink pour station
MPS
®
et pupitre de commande,
comportant chacun 8 entrées TOR
et 8 sorties TOR, et connecteur
Sub-D 15 pôles à 4 entrées analo-
giques et 2 sorties analogiques,
pont d’arrêt d’urgence pour
connexion d’un circuit de sécurité
coupant 8 sorties TOR.
–– Bloc d’alimentation intégré
110/230 V/24 V, 4,5 A (unique-
ment sur Réf. 567103 et 567104)
–– Peut s’installer sur table ou dans
une station MPS
®
–– Système de châssis robuste en tôle
d’acier thermolaquée
–– Extensible par modules de simula-
tion 19»
➔
Page 176
www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> Extensions et accessoires > Commande/réseaux
Accessoires recommandés
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488
34031
Câble analogique, parallèle
529141
Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m
571817
Adaptateur PC
539006
STEP 7 Professional pour la formation
➔
Page 44
Cordon secteur 90°
➔
Page 199
Accessoires divers
Module d’entrées/sorties numériques SM323 8E/8S
184550
Module d’entrées/sorties numériques SM323 16E/16S
529142
Connecteur frontal
184554
Connecteur frontal
660560
Module d’entrées/sorties analogiques S7-SM334-4E/2S
184804
Extension AS-Interface S7-300 CP 343-2 AS-i Master
533028
Trainer Package Connexion à Internet S7-300, CP343-1 Advanced et CD-ROM 533027
Câble analogique, croisé
533039
304