www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
>
Extensions et accessoires > Accessoires
313
1
2
5
4
3
6
7
6
Bloc d’alimentation de table
–– Tension d’entrée : 85 – 265 V AC
(47 – 63 Hz)
–– Tension de sortie : 24 V CC, proté-
gée contre les courts-circuits
–– Courant de sortie : 4,5 A max.
–– Dimensions : 75 x 155 x 235 mm
Sans câble secteur
Référence
162416
DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR,
TR, IT, DK, IR, ID
Référence
162417
US, CA, Amérique centrale, BR, CO, EC, KR,
TW, TH, PH, JP
Référence
162418
GB, IE, MY, SG, UA, HK
Référence
162419
AU, NZ, CN, AR
Référence
162380
CH
Référence
162381
ZA, IN, PT, SG, AE, HK, (GB)
Référence
162382
Avec câble secteur, 1,3 m. Utilisable dans
les pays suivants :
1
Plaque profilée 350 x 700
Les plaques profilées en aluminium
anodisé servent à l’assemblage de
toutes les stations MPS
®
. Des gorges
sont prévues des deux côtés. Au
besoin, le montage de composants
peut s‘effectuer des deux côtés. Les
gorges sont compatibles avec le sys-
tème de profilés ITEM. La plaque
est livrée avec caches latéraux.
Elle s‘adapte au chariot (Référence
120856).
–– Hauteur : 32 mm
–– Pas de fixation (de gorge à gorge):
50 mm
–– Largeur : 350 mm
–– Longueur : 700 mm
Avec trou (env. 5 cm) pour passage
du câble d’E/S reliant le EduTrainer
®
Universal à la station (sans illustra-
tion)
Référence
162386
Référence
170395
2
Pieds en caoutchouc
Pour montage protecteur et antidéra-
pant des plaques profilées sur tous
types de plateau de table.
Jeu (4 unités)
158343
3
Coupleur de plaques profilées
Pour accoupler deux plaques pro-
filées (par exemple, lorsqu’on veut
combiner deux stations MPS
®
pour
construire un système).
–– Longueur : 45 mm
–– Mode de fixation : Vis à bouton
rotatif et écrou rectangulaire M6
Référence
162228
4
Chariot
Le chariot s’utilise pour transfor-
mer une station MPS
®
en une unité
mobile et compacte. La station se
monte aisément sur le chariot. Une
tableau d’arrêt d’urgence peut égale-
ment s’y accrocher. Des trous appro-
priés sur les côtés et la paroi arrière
permettent un câblage ordonné. La
façade est équipée pour recevoir le
pupitre de commande. Le chariot est
livré complet avec ses roulettes.
–– Hauteur (du sol au bord supérieur
de la plaque profilée) : 750 mm
–– Largeur : 350 mm
–– Profondeur : 700 mm
Référence
120856
5
Set d‘outils
Le set d‘outils permet de travailler
aisément sur les stations MPS
®
.
Un Minisystainer pratique contient :
–– Règle en acier 200 mm
–– Clé plate 7, 8, 9, 10
–– Clé à écrous réglable
–– Pince latérale
–– Pince à dénuder
–– Pince à sertir pour embouts de fil
–– Set de tournevis 6 pans, 1.5 – 6
–– Tournevis 6 pans, 0.9; 1.3
–– Tournevis cruciforme PZ02 – court
–– Tournevis plat 2,5 x 75; 4,0 x 100
–– Tournevis plat 1.2 – 1.6
–– Coupe-tuyaux
–– Cutter pour fibres optiques
–– Pièce rouge, noire, argentée
–– 100 attaches de câble 2,5 x 100
–– 100 embouts 0.25
–– 100 embouts 0.75
Référence
539767
7
Boîtier de couplage du robot
Complément station de robotique
Le boîtier de couplage du robot per-
met de doter la commande du robot
de fonctions API supplémentaires.
Il permet de connecter 16 E/S maxi-
mum à 4 prises SysLink. Le boîtier
de couplage du robot est relié au
moyen d’un connecteur Centronics à
50 pôles à la carte d’E/S de la com-
mande du robot. Il possède en face
avant des LED pour l’indication de
l’état des entrées/sorties TOR du
robot. En face arrière, il comporte 4
prises SysLink pour connexion de la
périphérie.
Référence
534364