www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
>
Extensions et accessoires > Accessoires
312
Accessoires
1
2
3
4
5
6
7
Référence
534621
Référence
534622
Référence
534623
Référence
162239
Référence
167021
Référence
534368
Référence
162240
Référence
534619
Référence
534620
8
9
Référence
554301
10
4
Jeu de pièces „Vérin à assembler“
Jeu de pièces composé de vérins
complets à assembler (corps, piston,
ressort, culasse). Les vérins se mon-
tent et se démontent plusieurs fois.
Ce jeu permit l‘assemblage complet
de 7 vérins en plastique noirs et 7
vérins en plastique rouges et 7 vé-
rins d‘aluminium.
5
Jeu de pièces „Corps“
Le jeu de pièces comprend respecti-
vement 4 corps matière plastique de
vérin noirs et 4 corps matière plas-
tique de vérin rouges et 4 corps alu-
minium de vérin.
–– Diamètre extérieur : 40 mm
–– Hauteur (noir) : 22,5 mm
–– Hauteur (rouge et aluminium) :
25 mm
1
Insert „montre“
Montre à quartz destinée au mon-
tage dans le boîtier.
–– Diamètre extérieur : 40 mm
–– Diamètre de montage : 30 mm
2
Insert „thermomètre“
Thermomètre destiné au montage
dans le boîtier.
–– Diamètre extérieur : 40 mm
–– Diamètre de montage : 30 mm
3
Insert „hygromètre“
Hygromètre destiné au montage
dans le boîtier.
–– Diamètre extérieur : 40 mm
–– Diamètre de montage : 30 mm
6
Jeu de pièces „Corps rebutés“
Le jeu de pièces comprend respecti-
vement 2 corps matière plastique de
vérin noirs et 2 corps matière plas-
tique de vérin rouges et 2 corps alu-
minium de vérin.
–– Diamètre extérieur : 40 mm
–– Hauteur : 1 x 23 mm et 1 x 24 mm
par couleur
7
Insert „Culasses“
Jeu de pièces composé de 50
culasses du vérin à assembler. Les
culasses n‘ont pas encore de trou
pour le passage de la tige du piston.
Ce trou est poinçonné par la station
de presse hydraulique.La station
de presse hydraulique peut toute-
fois s‘utiliser également avec des
culasses comportant déjà un trou.
–– Nombre de culasses : 50
8
Jeu de pièces „Boîtiers“
Le jeu de pièces comprend respecti-
vement 4 corps en matière plastique
noirs et 4 corps en matière plastique
rouges et 4 corps aluminium. Ces
boîtiers peuvent recevoir les inserts
« montre », « thermomètre » et « hy-
gromètre ».
–– Diamètre extérieur : 40 mm
–– Diamètre intérieur : 30 mm
–– Hauteur : 23 mm
9
Jeu de pièces „Boîtiers rebutés“
Le jeu de pièces comprend respecti-
vement 3 corps en matière plastique
noirs et 3 corps en matière plastique
rouges et 3 corps aluminium.
–– Diamètre extérieur : 40 mm
Pièces noires :
–– Diamètre intérieur : 30 mm
–– Hauteurs : 22/24/25 mm
Pièces rouges :
–– Diamètre intérieur : 30 mm
–– Hauteurs : 26/27/28 mm
Pièces aluminium :
–– Diamètres intérieurs :
30,2/30,4/30,6 mm
–– Hauteur : 23 mm
10
Jeu de pièces PA
Pour remplir la station de remplis-
sage MPS
®
PA de liquide. Les pièces
sont compatibles avec les stations
MPS
®
. Le petit pot de la station
Pick&Place peut par exemple être
fermé avec le couvercle. Le jeu com-
prend 6 boîtiers noirs, 6 boîtiers
rouges, 6 boîtiers argent, 6 boîtiers
transparents et 24 couvercles noirs.
Dimensions : hauteur H = 25 mm,
diamètre extérieur D = 40 mm, quan-
tité de remplissage V = 15 ml.