Page 346 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
344
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> iCIM
iCIM 3000 – L‘ensemble complet au fort potentiel
Description du système iCIM 3000
Magasin de grande hauteur, station
d‘assemblage, station de contrôle
et machines CNC sont reliés en
chaîne de fabrication flexible par un
convoyeur à palettes. Chaque station
prélève la palette qui lui est destinée
sur le convoyeur, traite les pièces
qu‘elle contient, puis redépose la pa-
lette sur le convoyeur. La commande
de l‘acheminement des palettes aux
stations et le démarrage du process
prévu sur ces dernières sont coor-
donnés par le calculateur de cellule.  
Commande et communication
Chaque station comprend sa propre
commande, fonction de la technolo-
gie considérée, et peut ainsi s‘utili-
ser également en mode autonome.
L‘interconnexion en système com-
plet s‘opère, conformément aux ten-
dances les plus récentes, par Ether-
net. C‘est la garantie d‘interfaces
ouvertes et de l‘extensibilité.
Conception souple des installations  
L‘approche des systèmes iCIM, orien-
tée objets et, à ce titre, unique en
son genre, permet un maximum de
souplesse dans la conception des
installations. Les stations se posi-
tionnent sur le convoyeur en fonction
de la place disponible, c‘est vous qui
décidez de la disposition. En outre,
nous pouvons livrer en option des
systèmes de transport de taille spé-
ciale ou avec aiguillages et lignes
alternatives.
Formation comprise  
Avec l‘iCIM 3000, vous achetez non
seulement une excellente plate-
forme de formation, mais aussi une
formation qualifiée par nos experts,
vous donnant le bagage nécessaire
pour continuer à travailler de ma-
nière autonome avec le système.
Pas à pas, vous faites connaissance
avec les sous-systèmes et leurs in-
terfaces. Ensuite, l‘intégration en un
système complet est pour ainsi dire
un jeu d‘enfant.
Objectifs de formation :
–– Communication industrielle et
réseaux
–– Commande de cellules et étude
de process
–– Simulation d‘installations et de
robots
–– Automates programmables et
bus de terrain
–– Positionnement et servoméca-
nismes
–– Manipulation et robotique
–– Programmation et simulation de
machines CNC
–– CAO/FAO et DNC
–– Pneumatique et électropneuma-
tique