Page 360 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
24 mois de garantie Festo Didactic
EduKit PA Basic
M
P101
V102
PI
103
FI
101
B102
V103
B101
V105
V101
358
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > MPS
®
EduKit PA/Modules de projet
Présentation et documentation :
–– Rédaction d‘une notice de montage
–– Documentation des valeurs de
mesure
–– Analyse graphique
–– Présentation du déroulement du
projet
En plus des diagrammes électriques
et pneumatiques, on apprend ici
aussi à comprendre et à décrire le
diagramme PI.
Conçu pour l‘apprentissage des no-
tions élémentaire de la réalisation de
projets et de la technique de régu-
lation – mesure, commande et régu-
lation manuelles – sans PC et sans
technique de commande complexe.
Vos avantages :
–– Maniable, facile à transporter et de
construction simple
–– Créer pas à pas une installation
fonctionnelle : commencer par une
petite structure – un réservoir – et
terminer le projet par une régula-
tion de niveau de remplissage
–– Documents de formation dispo-
nibles
–– Facile à appliquer et pouvant être
complété par d‘autres domaines
–– L‘eau sert de fluide sans danger
pour le cours et idéal pour la tech-
nique de régulation
–– Compatibilité avec les systèmes
existants de Festo Didactic
Contenus de la formation pour
les projets
Planification de projet :
–– Répartir les tâches en équipes
–– Etablir le planning du projet avec
les différentes étapes
Conception, Montage, Raccordement :
–– Créer des schémas pour le système
de liaison par tube
–– Elaborer le plan de montage
–– Montage mécanique
–– Raccordement électrique de la
pompe sur du 24 V 
–– Contrôler les activités, etablir des
comptes-rendus de contrôle
Mise en service et acquisition des
valeurs de mesure :
–– Mise en service de l‘installation
–– Relever les valeurs de mesure
lorsque la position de la vanne, la
tension de la pompe lorsque les
hauteurs de remplissage changent
–– Observation du niveau de remplis-
sage, de la pression et du débit
ainsi que du comportement dans
le temps
Les modules de projet EduKit PA
Basic et EduKit PA Advanced sont
livrés chacun dans un Systainer.
EduKit PA
Prêt à l‘emploi