www.festo-didactic.com
EduKit PA Basic en Systainer
549822
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1x Pompe
170712
2x Réservoir, cylindrique
Sur demande
1x Débitmètre
548604
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 199
Pince coupante pour tubes et tuyaux
7658
Accessoires, n‘oubliez pas de commander :
DE
563969
EN
563971
ES
563973
FR
563975
Complète le module de projet EduKit PA Basic par le sujet Mesure, commande
et régulation automatisées, Capteurs et Interfaces électriques. Pour utiliser les
composants de l’EduKit PA Advanced, l’EduKit PA Basic est nécessaire.
1 1x Carte d‘E/S pour EduKit PA
549823
2 2x Capteur capacitif
549824
3 1x Capteur à ultrasons
548689
4 1x Débitmètre pour EduKit PA, transducteur compris
549825
5 1x Capteur de pression 0 – 400 mbar
549826
6 1x Électrodistributeur 2/2
549827
EduKit PA Advanced en Systainer
564631
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
EduKit PA Advanced
6
4
5
3
2
1
EasyPort USB
548687
Fluid Lab-PA closed loop
➔
Page 377
Fluid Lab-PA process
➔
Page 377
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m
34031
Câble analogique, parallèle, 2 m
529141
Accessoires recommandés, commande :
Arbeitsbuch
EduKit PA
Projektbaukasten
Prozessautomation
Mit CD-ROM
Festo Didactic
563969 DE
D’autres variantes de commande sont disponibles via l’interface ouverte, par exemple les
automates de Siemens, Festo, Allen Bradley, Mitsubishi.
Options d‘extension :
D‘autres composants
➔
Internet
Robinet à boisseau sphérique à 2 voies à vérin oscillant DAPS double effet
549828
Capteur Interrupteur à flotteur, haut
548597
359
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > MPS
®
EduKit PA/Modules de projet
N‘oubliez pas de commander :
Manuel avec exercices de projets
et solutions pour EduKit PA Basic
et Advanced sur les thèmes :
–– Questions techniques
–– Mathématique
–– Commande
–– Régulation
–– Planification du travail
CD-ROM inclus avec :
–– Nomenclatures et fiches
techniques
–– Schémas fonctionnels RI et
schémas électriques
–– Notice de montage pour la
construction mécanique
–– Listes de contrôle pour la mise
en service
–– Compte-rendus de réception
–– Fiches de travail pour la saisie
des lignes caractéristiques
WBT Automatisation d. process
➔
P. 28