Page 363 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Compact-Workstation
361
www.festo-didactic.com
Thème central :
Efficacité énergétique
Comme partout en automatisation, le
logiciel joue également un rôle ma-
jeur dans la Compact Workstation,
par exemple dans la mesure. Le logi-
ciel de mesure permet de visualiser
clairement les données du process
et de les analyser ainsi avec toute la
classe ou en groupe de travail.
Les questions intéressantes en quête
de réponses :
–– Quelles sont les étapes du process
entraînant un surcroît de consom-
mation d’énergie indésirable ?
–– Comment éviter les pointes de
consommation ?
–– Avec quels investissements ou
quelles modifications obtenir le
plus d’effet ?
L’enseignement avec la MPS
®
PA
Compact Workstation se transforme
ainsi en un projet passionnant et
interdisciplinaire aux multiples fa-
cettes.
Mesure professionnelle de
performances
Le multimètre Sentron PAC4200 de
Siemens mesure et enregistre des
grandeurs telles que tension, cou-
rant et consommation d’énergie et
permet d’analyser la qualité du ré-
seau. L’appareil peut s’intégrer à des
systèmes de contrôle-commande et
de gestion d’énergie de niveau su-
périeur.
À la chasse au gaspillage
Découvrir les potentiels d’économies
implique dans un premier temps de
mesurer les consommations élec-
triques. Le wattmètre sert d’appareil
de mesure intelligent pour installa-
tions de formation à alimentation
en 24 V DC et à puissance maximale
de 120 W. Une interface commu-
table sur 0 – 10 V DC ou 4 – 20 mA
est intégrée pour la transmission de
données. Disponible en option avec
Ethernet.
Association de technologies
Le traitement de l’eau potable et des
eaux usées utilise de plus en plus de
vannes à commande pneumatique.
C’est plus sûr et plus efficace en
énergie. C’est pourquoi un système
de formation moderne ne saurait se
passer du robinet à boisseau sphé-
rique à actionneur pneumatique et
boîtier de signalisation. Il illustre l’in-
tégration croissante de différentes
technologies dans l’automatisation
de process.