Page 364 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Compact Workstation
362 www.festo-didactic.com
Fonction
Les quatre boucles de régulation de
la MPS
®
PA Compact Workstation
peuvent s’utiliser séparément.
Les boucles de régulation de niveau
et de débit peuvent se configurer en
cascade à l’aide du contrôleur ap-
proprié.
La conception des capteurs et ac-
tionneurs permet de faire des tra-
vaux pratiques aussi bien sur régula-
teurs continus (tels que P, I, PI, PID)
que sur régulateurs discontinus (tels
qu’à 2 seuils). La pompe peut s’utili-
ser soit commandée directement soit
régulée en vitesse.
Dans le cas des boucles de régula-
tion de débit et de pression, la gran-
deur réglante du régulateur peut agir
en alternative sur un distributeur
proportionnel. Dans le retour entre
réservoir surélevé et réservoir infé-
rieur, est monté un robinet à bois-
seau sphérique à actionneur de pro-
cess pneumatique. Ce robinet peut
s’utiliser pour simuler un « récep-
teur », en vue d’imposer des pertur-
bations à la boucle de régulation de
niveau.
Variantes
La MPS
®
PA Compact Workstation
est livrable en différentes versions,
selon le centre de gravité de la for-
mation.
La version
Process Instrumentation
est dotée de capteurs paramétrables
et comprend un capteur de niveau
capacitif (sonde à deux électrodes),
un débitmètre magnéto-inductif à
unité de traitement et interface HART
ainsi qu’un capteur de pression et un
capteur de température Pt100 confi-
gurables.
La MPS
®
PA Compact Workstation
Energy
est dotée d’ampèremètres
et wattmètres et comprend le logi-
ciel de mesure et de formation Fluid
Lab
®
-PA Energy.
MPS
®
PA Compact Workstation
avec boucles de régulation de niveau, de débit,
de pression et de température