Page 366 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Stations et systèmes complets MPS
®
PA
Les boucles de régulation élémentaires de l’industrie du process
364 A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Station de filtration
Aquarium, aspirateur, carburateur,
station d’épuration, station de cap-
tage – les filtres sont partout d’une
importance capitale, de même que la
question : comment assurer un débit
constant quel que soit le degré de
colmatage du filtre ? Plus encore :
comment nettoyer efficacement le
filtre ? À l’air comprimé peut-être ?
Ces questions sont celles qui figurent
au catalogue des objectifs pédago-
giques de la station de filtration. Leur
examen montre clairement quels sont
les principes de commande et de ré-
gulation qui mènent à la solution et
quelles sont les bonnes techniques.
Station de mélange
Produits alimentaires, peintures,
matériaux de construction, pro-
duits pharmaceutiques – ce sont
les bonnes proportions qui déci-
dent de la qualité du produit fini. La
constance du dosage et du mélange
des constituants impose de sévères
exigences à la régulation du process.
La station de mélange offre la moder-
nité de son appareillage, de ses com-
posants de commande, de ses régula-
teurs et des éléments de commande
pour des projets ambitieux sur l’une
des boucles de régulation les plus
fréquentes de l’automatisation des
process : la régulation de débit.
Station réacteur
Pour augmenter la durée de conser-
vation des produits alimentaires,
améliorer la mélangeabilité des li-
quides, voire pour la rendre possible,
l’industrie chimique fait appel à de
nombreux process de chauffage op-
timisés.
La régulation de température im-
pose des exigences exceptionnelles
à l’électronique et aux composants
utilisés : l’emploi de la chaleur n’est
pas sans poser de problèmes ! La
station réacteur apporte la preuve de
son réalisme dans l’interaction avec
le logiciel de contrôle-commande.
Des possibilités illimitées grâce au
concept d’interfaçage ouvert
Le nouveau concept d’interfaçage
offre de nombreuses possibilités de
combinaison directe des différentes
stations MPS
®
PA.
La décision en faveur d’une combi-
naison donnée se prend en fonction
de différents aspects :
–– Objectif de formation
–– Complément à des stations exis-
tantes
–– Budget alloué
–– Ou système complet MPS
®
PA 204
entièrement configuré
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Stations et MPS
®
PA 200 Systèmes complets