Control Kit F1 :
Festo CPX-CEC
–– 1 Festo CPX-CEC CoDeSys
–– 1 unité de commande
–– 1 câble Ethernet, croisé
–– 2 câbles de données d’E/S
–– 1 câble analogique
Nota :
Le logiciel de programmation CoDe-
Sys est compris dans la fourniture.
Touch Panel FED :
Pour extension du Control Kit F1.
Touch Panel FED monté en pupitre,
avec cordon d’alimentation et ap-
plication pour la MPS
®
PA Compact
Workstation.
Control Kit SimBox :
–– 1 boîte de simulation, y compris
câble 24 V DC
–– 1 câble de données d’E/S, croisé
–– 1 câble analogique, croisé
––
N’oubliez pas de commander :
Livre d’exercices MPS
®
PA Compact
Workstation avec bases, fiches de
travail et corrigés
Supports didactiques recommandés
WBT Automatisation des process
➔
Page 28
WBT Commande et régulation
➔
Page 24
Control Kit S1 :
Siemens SIMATIC S7-313C
–– 1 EduTrainer
®
Compact S7-313 C
–– 1 unité de commande
–– 2 câbles de données d’E/S
–– 1 câble analogique
Nota :
Le logiciel STEP 7 et le câble MPI
sont à commander séparément en
cas de besoin.
Control Kit S1-DP :
Siemens SIMATIC S7-314C-2DP
–– 1 EduTrainer
®
Compact S7-314C-
2DP
–– 1 unité de commande
–– 2 câbles de données d’E/S
–– 1 câble analogique
Nota :
Le logiciel STEP 7 et le câble MPI
sont à commander séparément en
cas de besoin.
Touch Panel TP177B :
Pour extension du Control Kit S1 ou
S1-DP. Touch Panel TP177B monté en
pupitre, avec cordon d’alimentation
et application pour la MPS
®
PA Com-
pact Workstation.
Control Kit S2 :
Régulateur Siemens SIPART DR19
–– 1 SIPART DR19 à interface série in-
tégré dans un cadre ER
–– 1 logiciel PDM de paramétrage et
configuration du régulateur DR19
–– 1 câble de données série
–– 1 câbles de données d’E/S
–– 1 câble analogique
Control Kit PC2 :
Fluid Lab
®
-PA avec EasyPort
–– 1 licence monoposte de Fluid Lab
®
-
PA closed-loop
–– 1 EasyPort
–– 1 câble de données RS232
–– 1 câble secteur
–– 1 câbles de données d’E/S
–– 1 câble analogique
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Compact Workstation
363
www.festo-didactic.com
Variantes de pilotage pour
MPS
®
PA Compact Workstation
Control Kit S1 Sur demande
Control Kit S1-DP Sur demande
Touch Panel TP177B Sur demande
Control Kit S2 Sur demande
Control Kit PC2 Sur demande
Control Kit F1 Sur demande
Touch Panel FED Sur demande
Control Kit SimBox Sur demande
DE Sur demande
EN Sur demande
MPS
®
PA Compact Workstation Version de base
Fourniture :
Mécanique :
2 réservoirs, réservoir sous pression, système de tuyauteries enfichables,
cadre de montage, plaque profilée
Capteurs :
2 capteurs capacitifs, 2 contacteurs à flotteur, capteur à ultrasons, capteur de
débit, capteur de pression, capteur de température Pt100
Actionneurs :
pompe, distributeur proportionnel, robinet à boisseau sphérique à action-
neur de process pneumatique, chauffage
Électronique :
carte de connexion d’E/S avec transducteur, régulateur moteur, terminal
d’E/S, SysLink, 8 E/8 S, terminal analogique, Syslink, 15 pôles
MPS PA
®
Compact-Workstation Process Instrumentation
Fourniture différente de celle de la version de base :
Capteurs :
mesure capacitive de niveau, sonde à deux électrodes de mesure continue de
niveau, débitmètre magnéto-inductif à unité d’analyse, affichage in situ et interface HART,
capteur de pression, configurable avec affichage in situ, capteur de température Pt100,
configurable avec affichage in situ, capteur de niveau de liquide à vibrations
Électronique :
conversion de signaux par transducteurs paramétrables, y compris logiciel
de paramétrage et câble de programmation
MPS PA
®
Compact-Workstation Energy
Fourniture différente de celle de la version de base :
Électronique :
wattmètre continu jusqu’à 5 A/24 V DC, y compris interface Ethernet, mon-
té sur équerre, multimètre alternatif PAC 4200 de détermination de la puissance totale, y
compris interface Ethernet, encastré en face avant 19“
Logiciel :
Fluid Lab
®
-PA energy
MPS PA Compact Workstation Version de base
Sur demande
MPS PA Compact Workstation Process Instrumentation
Sur demande
MPS PA Compact Workstation Energy
Sur demande
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
Chariot
541139
Refroidisseur eau-air
C44000
Groupe réfrigérant à échangeur de chaleur
C44001
Fluid Lab-PA process
➔
Page 377
Accessoires recommandés