Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Stations et MPS
®
PA 200 Systèmes complets
370 www.festo-didactic.com
Station réacteur
Fonction
La station réacteur amène et main-
tient le liquide à une température
donnée. Suivant la recette choisie,
elle adopte différents profils de tem-
pérature et différentes durées d‘agi-
tation. Une pompe de refroidisse-
ment est activée pour refroidir le
liquide. Une pompe séparée permet
d‘acheminer le liquide à température
à la station suivante.
Mesure, commande et régulation
Dans la station réacteur, des cap-
teurs mesure le niveau de la cuve.
Il est ainsi possible de réaliser dans
l‘enseignement des missions simples
de commande visant à surveiller les
pompes, voire des projets complets
de commande d‘opérations com-
plexes du process.
La régulation de température per-
met de respecter exactement les dif-
férents profils de température lors
de la mise en œuvre des recettes.
Le capteur de température (sonde à
résistance Pt100) fournit par l‘inter-
médiaire du convertisseur de me-
sure un signal normé de 0 – 10 V.
Le régulateur règle la température
à la valeur de consigne et la main-
tient constante par l‘intermédiaire du
chauffage à commande progressive.
La station réacteur permet de réali-
ser des missions simples de régula-
tion, par exemple par régulateur tout
ou rien. La régulation peut ainsi être
illustrée en environnement pratique
dans la formation.
Chauffage et agitation
Dans de nombreuses installations
de process, le chauffage et l‘agita-
tion font partie des opérations de
base importantes. Les composants
de la station réacteur sont conçus de
manière à pouvoir réaliser les expé-
riences les plus diverses.
Chauffage
réglable en continu par
signal de commande de 0 – 10 V.
Agitateur
à moteur à courant continu
Convertisseurs de signaux
conver-
tissant tous les signaux analogiques
de la station en un signal normé à
0 – 10 V. Pratique pour les expéri-
mentations : des comparateurs inté-
grés d‘origine délivrent également
des signaux purement binaires.