www.festo-didactic.com
Objectifs de formation des
projets étudiés
–– Montage, câblage et mise en ser-
vice d’une installation de conduite
de process
–– Sélection, utilisation et commande
de capteurs de température
–– Mesure de grandeurs électriques
et physiques de process, telles que
niveau et température
–– Mise en œuvre et raccordement de
convertisseurs de mesure
–– Montage et mise en service de
boucles de régulation
–– Analyse de systèmes asservis et
boucles de régulation
–– Paramétrage et optimisation de
régulateurs P, PI ou PID
–– Conception de programmes de
commande et de régulation
–– Contrôle-commande de process
–– Inspection, maintenance et
réparation
Station réacteur
544255
EduTrainer Universal Rack A4 à automate SIMATIC S7-300
567098
Jeu de câbles de connexion SIMATIC S7
544296
EduTrainer Universal Rack A4 à automate Festo CPX-CEC
567275
Jeu de câbles de connexion Festo CPX
544297
EduTrainer Universal Rack A4 à automate Allen Bradley ML 1500
567102
Jeu de câbles de connexion Allen Bradley Micro Logix
544298
EduTrainer Universal Rack A4 à automate Mitsubishi MELSEC FX1N
567101
Jeu de câbles de connexion Mitsubishi MELSEC
544299
Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m
571817
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488
34031
Refroidisseur eau-air
C44000
Groupe réfrigérant à échangeur de chaleur
C44001
Câble secteur pour le bloc d’alimentation
➔
Page 199
N‘oubliez pas de commander :
Commande et régulation par API :
(Avec chariot, pupitre tactile couleur, cadre de montage et bloc d‘alimentation)
Ou encore :
FPour le travail avec Fluid Lab
®
-PA closed loop :
Pour simplifier la mise en service, la simulation et l‘affichage par boîte de simulation :
Pour la régulation professionnelle par régulateur industriel :
Accessoires recommandés
SIMATIC S7 EduTrainer Compact CPU 313C
533018
Jeu de câbles de connexion SIMATIC S7
544296
Fluid Lab-PA closed loop
➔
Page 377
EasyPort USB
548687
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488
34031
Câble analogique, parallèle
529141
Boîtier de simulation, numérique/analogique
526863
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488
34031
Câble analogique, parallèle
529141
Régulateur industriel PID
544293
Supports didactiques recommandés
Didacticiel Commande et régulation
548590 DE
MPS
®
PA
Arbeitsbuch
DE
548590
EN
548591
ES
548592
FR
548593
N‘oubliez pas de commander :
Livre d‘exercices MPS
®
PA
Didacticiel Automatisation de
process
➔
Page 28
Fluid Lab
®
-PA
➔
Page 377
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Stations et MPS
®
PA 200 Systèmes complets
371
D‘autres composants
➔
Internet