Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Stations et MPS
®
PA 200 Systèmes complets
372 www.festo-didactic.com
Station de remplissage
Fonction
La station de conditionnement met
du liquide en flacons. Le liquide est
pompé du réservoir dans la cuve de
dosage. Les flacons sont transportés
par convoyeurs au poste de remplis-
sage. Un séparateur pneumatique sé-
pare les flacons. Les flacons sont en-
fin remplis d‘une certaine quantité de
liquide – fonction de la recette choi-
sie – provenant de la cuve de dosage.
Mesure, commande et régulation
Dans la station de conditionnement,
le niveau de la cuve de dosage est
mesuré par un capteur de niveau
analogique. Le régulateur règle le
niveau à la valeur de consigne impo-
sée par l‘intermédiaire d‘une pompe
commandable en continu (0 – 10 V).
Durant le remplissage, le niveau est
maintenu constant dans la cuve de
dosage, optimisant ainsi la qualité
du conditionnement. Différents algo-
rithmes de régulation, tels que P, PI
ou PID, peuvent être utilisés et opti-
misés dans l‘expérience. La caracté-
ristique du système régulé peut être
modifié par vannes manuelles inté-
grées d‘origine. La régulation peut
ainsi être illustrée en environnement
pratique dans la formation.
Transport, séparation, remplissage
Il n‘y a pratiquement aucun autre
segment de la vaste industrie du pro-
cess qui présente une telle diver-
sité de produits finis que l‘industrie
agroalimentaire. Tous ces produits,
qu‘il s‘agisse de produits laitiers,
produits de boulangerie, jus de
fruits, bière ou vin, ont leurs propres
exigences en matière de manipula-
tion et de confection des produits
finis. Les opérations de transport,
séparation, dosage et remplissage
jouent à cet égard un rôle essentiel.
Des capteurs optiques
, ajustables,
avec masquage de l‘arrière-plan,
surveillent le transport sur les
convoyeurs de la station de condi-
tionnement.
Le séparateur pneumatique
fait en
sorte qu‘un flacon se trouve toujours
avec précision au poste de remplis-
sage.
La quantité dosée
peut s‘adapter ai-
sément – par sélection de différentes
recettes.