Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Stations et MPS
®
PA 200 Systèmes complets
374 A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Système complet MPS
®
PA 204
Les algorithmes de régulation P, PI et
PID permettent une formation claire
et pratique à la technique de régula-
tion. Le
capteur de température
– la
station de réaction utilise un thermo-
mètre à résistance PT100 – fournit
un signal normalisé de 0 – 10 V via
un convertisseur de mesure. Le dé-
tendeur approche les températures
de consigne à l‘aide du chauffage
réglable en permanence et les main-
tient constantes.
Sur la station de mélange, le
débit
constant réunit les 3 produits de dé-
part au sein d‘une recette. Le débit
est détecté par un capteur de débit
électronique à rotor et s‘affiche en
plus via un débitmètre à particules.
La pompe à réglage analogique per-
met au détendeur d‘assurer le débit
voulu.
La
régulation de pression
assure
une qualité de filtrage élevée
constante lors du lavage à contre-
courant. Le capteur de pression à
voyant LCD, sortie analogique et
sortie TOR ne se trompe jamais de
valeur mesurée. Le manodétendeur
proportionnel permet au détendeur
d‘assurer une qualité de filtrage
élevée constante lors du lavage à
contre-courant.
Sur la station de remplissage, un
capteur analogique saisit le
niveau
de remplissage
du récipient doseur.
La pompe réglable en permanence
permet au détendeur de régler le ni-
veau de remplissage selon la valeur
de consigne. Pendant le remplissage,
le niveau de remplissage du récipient
doseur est maintenu constant, ce qui
optimise la qualité du remplissage.