Page 379 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com 377
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > Extensions et accessoires
Apprendre pas à pas, avec Fluid Lab
®
-
PA, les bases de la régulation. L’inter-
face EasyPort établit le lien entre le
PC et le matériel, à savoir les modules
EduKit PA, la station de travail MPS
®
PA Compact ou les stations MPS
®
PA
de filtration, de mélange, de remplis-
sage et réacteur.
Paramétrage
Paramétrage des valeurs de cap-
teur en leur appliquant des facteurs
et décalages pour représenter des
grandeurs physiques et atténuation
des signaux d’entrée analogiques
par un filtre médian. Affichage de la
valeur physique dans un champ à
unité variable. Les autres possibilités
de paramétrage sont l’inversion du
sens de régulation, le décalage Y lors
de la régulation continue et le choix
du mode de simulation.
Menu : Mesurer
Toutes les données binaires et analo-
giques du process, tels que les états
des signaux des capteurs, des vannes
de process et de la pompe peuvent
être représentées graphiquement et
directement analysées. Pour enregis-
trer la caractéristique des capteurs
et déterminer la réponse indicielle, le
logiciel propose des fonctions telles
que la sélection des canaux de me-
sure, l’adaptation du temps d’essai
ou l’analyse de la position du curseur
avec fonction de zoom.
Menu : Courbe caractéristique
La caractéristique d’un organe de
commande (une pompe ou un distri-
buteur proportionnel) est analysée
selon divers critères (débit en fonc-
tion de la pression, pression en fonc-
tion de la tension).
Menu : Régulateur à 2 positions
Les applications typiques sont les cir-
cuits de régulation de niveau de rem-
plissage et de température.
Menu : Régulation continue
Expérimentation, configuration et op-
timisation d’opérations de régulation
(régulateurs P, PI, PD ou PID) avec ef-
fet immédiat sur le process. Les para-
mètres de régulation sont enregistrés
sans problème. Le
schéma-bloc
peut
être affiché comme menu des fonc-
tions de tous les régulateurs continus
avec leurs valeurs momentanées.
Fonctions des régulateurs industriels
Commande de l’installation comme
sur un système de contrôle-com-
mande. Il est possible d’entrer des
consignes et des seuils d’alerte mais
aussi de basculer la régulation en
mode manuel/automatique.
Simulation
Un modèle de process simulé repro-
duit à l’identique le déroulement de la
conduite du matériel réel.
Fluid Lab
®
-PA pour
stations MPS
®
PA
est fourni.
Maîtrise aisée de systèmes
complexes
Une structure de menus claire mène
de la mise en service du module Edu-
Kit PA ou de la station de travail com-
pacte à la technique des process en
prenant comme exemple une chaîne
d’embouteillage.
Menu : Mise en service guidée
Avec une check-list comme dans l’in-
dustrie. L’autorisation de démarrage
est donnée en fin de traitement de la
liste. Un procès-verbal de mise en ser-
vice peut être imprimé à des fins de
documentation.
Surveillance d’état
La saisie permanente de l’état de la
machine permet de contrôler la sécu-
rité et le rendement. Détecter et ana-
lyser les écarts avec Fluid Lab
®
-PA
process.
Menu : Conduite, commande et
régulation avec EasyPort
Comprendre le comportement d’un
système sur la base d’exemples de
process simples. Sont présentés ici :
des opérations de technique de com-
mande ainsi que des régulateurs
continus et discontinus. Les ana-
lyses effectuées ensuite apportent
de précieux enseignements sur les
principes, applicables d’une manière
générale à la technique. Une grande
importance est attachée aux objec-
tifs pédagogiques généraux, à savoir
l’observation attentive et l’analyse de
systèmes.
Menu : FluidSIM
®
Élaboration de systèmes de com-
mande, immédiatement suivie du
contrôle – virtuel ou réel. Program-
mation d’un déroulement de pro-
cess personnalisé sous FluidSIM
®
:
schéma électrique, schéma logique
et GRAFCET.
Menu : Réacteur virtuel
Animation par une chaîne séquentielle
– observation, analyse et documenta-
tion des process simulés. Il s’agit de
produire sur commande et apprécier
des messages d’erreurs et y réagir.
Menu : API virtuel – piloté par simu-
lation STEP 7, PLCSIM ou CoDeSys
Acquisition des bases de la program-
mation d’API et du traitement logique
de signaux analogiques et binaires.
Test du programme sur modèle vir-
tuel ou réel.
Menu : Remplissage avec lien à Excel
Les données de commande sont
transmises à Fluid Lab
®
-PA par MS
Excel via l’interface DDE, le nombre
de bouteilles et le volume de rem-
plissage p. ex. Inversement, l’instal-
lation signale son état momentané,
le niveau de remplissage du réser-
voir p. ex.
Fluid Lab
®
-PA pour
stations MPS
®
PA
est fourni.
Fluid Lab
®
-PA closed loop
Focus sur la régulation
Fluid Lab
®
-PA process
Initiation à la technique des
process
Licence simple sur CD-ROM DE/EN/ES/
FR/SV
Référence
544304
8+1 Licence multiposte sur CD-ROM
DE/EN/ES/FR/SV
Référence
567139
Licence simple sur CD-ROM DE/EN/ES/FR
Référence
567224
8+1 Licence multiposte sur CD-ROM
DE/EN/ES/FR
Référence
567225