Page 380 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
378 www.festo-didactic.com
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > Extensions et accessoires
Ou bien: Prestations de mise en
route MPS
®
PA
Chaque station MPS
®
PA est fournie
assemblée et testée sur la plaque
profilée, avec chariot MPS
®
PA, écran
tactile et bloc d’alimentation 24 V.
Elle nécessite en outre un panneau
de commande avec entrées et sorties
analogiques.
Pour accroître encore l‘efficacité de
la formation, nous conseillons éga-
lement :
–– EasyPort
–– Fluid Lab
®
-PA
–– Régulateur industriel PID
–– Livre d’exercices avec problèmes
et solutions
Il suffit de la mettre en service ... et
c’est terminé !
Sur demande, nous nous chargeons
volontiers de la mise en service, no-
tamment dans le cas d‘installations
de grande envergure.
Pour que vos projets de formation se
déroulent bien dès le départ, nous
vous proposons :
1. Mise en service complète de
votre nouvelle installation par un
technicien :
Présentation des possibilités d’ap-
plication offertes par l’installation,
des programmes et des documents
relatifs aux stations. Mise en service
des produits suivants, en fonction de
l’équipement :
–– Station
–– Régulateur industriel PID
–– EasyPort et Fluid Lab
®
-PA
2. Formation :
Formation à l’utilisation des stations
et à leur intégration dans le cursus.
Formation sur les produits suivants,
en fonction de l’équipement :
–– Station
–– Régulateur industriel PID
–– PID logiciel de l’API
–– EasyPort et Fluid Lab
®
-PA
Les prestations de mise en service et
de formation sont ainsi rigoureuse-
ment adaptées à vos besoins.
Et si vous le souhaitez ...
3. Conseils précieux pour la bonne
utilisation de la station MPS
®
PA :
–– Possibilités d’application
–– Extensions
–– Séminaires
Vous envisagez de recourir à nos
prestations de mise en service et de
formation ? Nous préconisons : par
station : 1,5 jour
Ou bien: À configurer soi-même
Service
Sur demande