380 www.festo-didactic.com
Référence
544293
1
2
3
Référence
554301
4
5
Référence
541146
Référence
567275
Référence
567202
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > Extensions et accessoires
Accessoires et composants en option
1
Régulateur industriel PID
Le régulateur MPS
®
PA avec algo-
rithme de réglage P, PI et PID per-
met de réguler des process dyna-
miques dans des stations MPS
®
PA.
Le régulateur est un régulateur de
programme et de process univer-
sel à plusieurs canaux avec fonction
d’enregistrement pour l’observation
de l’allure des signaux. La valeur de
consigne est transmise au régula-
teur via un connecteur SUB-D à 15
broches. Un autre connecteur SUB-D
à 15 broches détecte la valeur réelle
et permet à la grandeur réglante de
régler l’organe de réglage. Il est pos-
sible de procéder au paramétrage et
à la configuration du régulateur sur
le régulateur lui-même, mais éga-
lement via un programme de para-
métrage.
Composants fournis :
–– Appareil de 144 mm x 130 mm
pour une découpe pour pupitre
DIN de 92 mm x 92 mm et une pro-
fondeur de montage de 170 mm.
–– Intégré dans un pupitre de 19
pouces.
–– Interface RS 232 et Profibus-DP,
sous forme de connecteur SUB-D à
9 broches.
–– Douilles de sécurité de 4 mm pour
l’alimentation électrique de 24 V
–– CD-ROM avec programme de para-
métrage et câble de programma-
tion pour une configuration simple
sur un PC.
–– L’appareil peut être intégré à une
distribution de données via l’inter-
face PROFIBUS-DP.
–– L’utilisateur peut ajouter des mo-
dules ultérieurement.
–– Certificat UL
Configuration requise
pour le programme de paramétrage :
–– PC avec Win 95, 98, NT4.0, WIN
2000, WIN ME, WIN XP
–– Pentium 100 MHz minimum
–– 32 Mo de RAM
–– 15 Mo d’espace libre sur disque
dur
–– Lecteur de CD-ROM
5
Pupitre de commande
Ecran tactile pour représentation
flexible des processus et des don-
nées.
Fourniture :
–– Ecran 5,6“ FED-500, 256 couleurs
de la société Festo
–– Logiciel de programmation FED-De-
signer (multilingue)
–– Câble de programmation pour
charger les projets via l‘interface
RS232
–– Sur une plaque coudée, pour mon-
tage sur une plaque profilée
2
EduTrainer
®
Universal Rack
A4 à automate Festo CPX-CEC,
analogique
Rack API EduTrainer
®
Universal à au-
tomate moderne Festo CPX-CEC uti-
lisé dans l’industrie.
Caractéristiques techniques
–– Module de simulation 19" à 2
connecteurs SysLink pour station
MPS
®
PA et pupitre de commande,
comportant chacun 8 entrées TOR
et 8 sorties TOR, et connecteur
Sub-D 15 pôles à 4 entrées analo-
giques et 2 sorties analogiques ;
pont d’arrêt d’urgence pour
connexion d’un circuit de sécurité
pour 8 sorties TOR
–– Alimentation 24 V disponible via
douilles de sécurité de 4 mm
–– Posé sur une table ou installé dans
une station MPS
®
PA, le châssis est
parfaitement stable ; le démontage
des pieds permet de l’intégrer en
un tour de main à un cadre A4 ou
de l’installer incliné sur la table.
–– Robuste système de châssis en
tôle d’acier thermolaquée
–– Extensible par modules de simu-
lation 19"
–– Y compris logiciel de programma-
tion CoDeSys provided by Festo et
câble Ethernet
Le rack API est entièrement monté,
câblé et testé.
3
Set de bouteilles
Pour le conditionnement de liquides
ou de produits pulvérulents sur les
stations MPS
®
PA, notamment sur la
station de remplissage.
Le jeu se compose de :
–– 20 récipients en plastique transpa-
rent (matériau : ABS/Terlux)
Diamètre D = 40 mm
Hauteur H = 60 mm
Capacité V = 50 ml
–– 20 couvercles
4
Jeu de pièces PA
Pour remplir la station de remplis-
sage MPS
®
PA de liquide. Les pièces
sont compatibles avec les stations
MPS
®
. Le petit pot de la station
Pick&Place peut par exemple être
fermé avec le couvercle.
Le jeu comprend:
–– 6 boîtiers noirs
–– 6 boîtiers rouges
–– 6 boîtiers argent
–– 6 boîtiers transparents
Diamètre extérieur D = 40 mm
Hauteur H = 25 mm
Quantité de remplissage V = 15 ml
–– 24 couvercles noirs