Page 383 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com 381
Référence
159410
1
2
Référence
541139
5
Référence
539767
3
4
6
7
Référence
544303
Référence
573261
Référence
C44000
Référence
C44001
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > Extensions et accessoires
3
Groupe réfrigérant à échangeur
de chaleur
–– Machine à froid avec régulateur de
température et réservoir de réfrigé-
rant de 4 l à pompe de circulation
intégrée
–– Puissance frigorigène :
environ 380 W à +30 °C (RT)
–– Plage de température :
-10 °C à +40 °C
–– Alimentation :
AC 230 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz
–– Échangeur de chaleur à pied profilé
–– 2 robinets
–– Accessoires de raccordement
(tuyau flexible, raccords, etc.)
–– Dimensions (P x L x H) :
26 x 37 x 40,5 cm
1
Chariot
Le chariot s‘utilise pour transformer
une station MPS
®
en une unité mo-
bile et compacte. La station se monte
aisément sur le chariot. L’EduTrai-
ner
®
Universal, taille 1, peut y être
posé, et la carte d’arrêt d’urgence y
être insérée. Des trous appropriés
sur les côtés et la paroi arrière per-
mettent un câblage ordonné. La fa-
çade est équipée pour recevoir le
pupitre. Le chariot est livré complet
avec ses doubles roulettes.
–– Hauteur (du sol au bord supérieur
de la plaque profilée) : 750 mm
–– Largeur : 700 mm
–– Profondeur : 700 mm
2
Plaque profilée 700 x 700
Cette plaque est deux fois plus large
que celle mentionnée au-dessus; ce
qui permet le montage de deux sta-
tions MPS
®
sur la même plaque. Les
deux côtés de la plaque comportent
des fentes, ce qui fait que des com-
posants peuvent être montés des
deux côtés, si cela est nécessaire.
Les fentes sont compatibles avec
le système de profilés utilisés. La
plaque est livrée avec des caches sur
les côtés.
–– Hauteur: 32 mm
–– Pas de fixation (de fente à fente):
50 mm
–– Largeur: 700 mm
–– Longueur: 700 mm
Pour la poser sur une table, nous
recommandons des pieds en caout-
chouc, Référence 158343.
4
Refroidisseur eau-air
–– Échangeur de chaleur en alumi-
nium avec serpentin en cuivre et
raccords enfichables flexibles
–– 2 ventilateurs axiaux DC 24 V avec
une entrée 0 – 10 V pour le réglage
de la vitesse et un codeur pour le
retour d’information de vitesse
–– Pied profilé pour le montage
–– Câble de liaison à la carte de
connexion, 1 sortie TOR, en option :
1 entrée analogique 0 –10 V
–– Fluide : eau du robinet
5
Cartouche filtrante de rechange
Cartouche filtrante de rechange pour
MPS
®
PA Station de filtration.
6
Wattmètre continu
Découvrir les potentiels d’économies
implique dans une première étape
de mesurer les consommations. Le
wattmètre sert d’appareil de mesure
intelligent pour installations de for-
mation à alimentation en 24 V DC et
à puissance maximale de 120 W. Une
interface commutable sur 0 – 10 V
DC ou 4 – 20 mA est intégrée pour la
transmission de données. Disponible
en option avec Ethernet.
7
Set d‘outils
Le set d‘outils permet de travailler
aisément sur les stations MPS
®
.
Un Minisystainer pratique contient :
–– Règle en acier 200 mm
–– Clé plate 7, 8, 9, 10
–– Clé à écrous réglable
–– Pince latérale
–– Pince à dénuder
–– Pince à sertir pour embouts de fil
–– Set de tournevis 6 pans, 1.5 – 6
–– Tournevis 6 pans, 0.9; 1.3
–– Tournevis cruciforme PZ02 – court
–– Tournevis plat 2,5 x 75; 4,0 x 100
–– Tournevis plat 1.2 – 1.6
–– Coupe-tuyaux
–– Cutter pour fibres optiques
–– Pièce rouge, noire, argentée
–– 100 attaches de câble 2,5 x 100
–– 100 embouts 0.25
–– 100 embouts 0.75