www.festo-didactic.com 389
Zone 4 :
Transport et logistique
Il est rare qu‘une installation de pro-
duction puisse fonctionner sans lo-
gistique, par exemple sans transport
de matériaux ou sans gestion des
stocks. Cette question occupe éga-
lement une place essentielle dans
l‘atelier de formation AFB :
Les packs de six vides doivent être
acheminés ou entreposés vers la sta-
tion de regroupement. Les packs de
six complets sont livrés en flux tendu
ou restent entreposés.
La gestion chaotique ou systéma-
tique des stocks, l‘optimisation du
flux de matières, la planification et
l‘établissement de priorités au ni-
veau des commandes sont les points
forts de cette partie de l‘atelier.
Mais là aussi, l‘automatisation des
parties d‘installations est soumise à
des exigences spécifiques :
–– Les signaux des systèmes de trans-
port doivent être émis à la com-
mande de transport sur de plus
grandes distances.
–– Des actionneurs et des systèmes
de positionnement performants
garantissent des mouvements ra-
pides et précis sur le magasin cen-
tral automatisé.
–– Les techniques, telles que AS-In-
terface ou CAN, sont utilisées pour
permettre ce genre de communi-
cation.
Zone 3 :
Automatisation de la fabrication
Temps de cycle rapides, pinces, ma-
nipulation, détection, différenciation,
séparation et montage caractérisent
l‘automatisation de la fabrication –
l‘environnement habituel des méca-
troniciens. La programmation des
automates, le réglage des capteurs,
la mise en service de parties d‘ins-
tallations, la maintenance et l‘entre-
tien sont également des activités
typiques.
L‘atelier de formation vous apprend
à produire, contrôler et acheminer
des capuchons en liaison avec la sta-
tion de remplissage des bouteilles.
Les automates programmables sur-
veillent et commandent la fabrica-
tion. Divers capteurs détectent les
fins de course des actionneurs ou
identifient et distinguent les pièces à
usiner. Les actionneurs types utilisés
en automatisation de la fabrication,
tels que les vérins linéaires, les vi-
reurs rotatifs, les moteurs, les pinces
parallèles ou les ventouses garan-
tissent des mouvements rapides et
précis.
Ateliers de formation hybrides
> AFB factory