Page 81 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Exploitation optimale de l’espace
La tablette de tôle, pour Systainer ou
autres bacs de rangement, exploite
au mieux l’espace libre à côté des
caissons. Et à côté de la plaque
profilée de 1100 mm, vous pouvez
poser sans problème le groupe
d’alimentation hydraulique avec sa
pompe.
Perfectionnement en hydraulique
Le groupe à double pompe s’insère
parfaitement et sans fixation
particulière à côté du caisson,
directement sur le bâti. Et à côté
de la plaque profilée de 1100 mm,
vous pouvez poser sans problème le
récipient de mesure de débit.
Formation en pneumatique et
électrotechnique
Deux compresseurs peuvent prendre
place sur la tablette de tôle. En plus
de la plaque profilée de 700 mm,
vous pouvez mettre en oeuvre des
cadres de montage additionnels
pour les composants électriques, au
format A4 p. ex.
Vertical ou incliné ?
Optez pour la plaque profilée
verticale si vous voulez utiliser
la table pour les manuels ou un
portable p. ex. Ou optez pour le
mécanisme d’inclinaison avec une
seconde plaque profilée pour une
utilisation des deux côtés ou pour
incliner la plaque selon vos besoins.
1
2
1 Avec plaque profilée 700 x 700 mm et cadre de montage ER
539030
2 Avec plaque profilée 1100 x 700 mm et cadre de montage ER
539028
3 Avec 2x plaque profilée 700 x 700 mm et cadre de montage ER
572155
Les favoris à prix avantageux. Facilité d’extension.
(Encombrement L1556 x P780 x H1773)
3
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire universels > Learnline
79